• Nicolas Chevin
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Nicolas Chevin

Étalonnage en température, comment bien utiliser les fours et les bains d’étalonnage

Nicolas Chevin | Savoir-faire

Le thermomètre à résistance mesure la température à l'intérieur du four ou du bain d'étalonnage et affiche la température actuelle de celui-ci. Donc, avons-nous besoin d'une autre sonde de référence, ou le four (ou bain) est-il suffisant pour effectuer un …

Continuer à lire...

Le gaz naturel : Étalonnage sur site optimisé au niveau du skid de comptage

Nicolas Chevin | Applications

L'étalonnage sur site des instruments de mesure est souvent très long et coûteux. Cela est particulièrement vrai pour les applications comportant plusieurs mesurandes. Un exemple en est le skid de comptage, un système de mesure de la quantité de gaz naturel …

Continuer à lire...

Quels sont les éléments à prendre en considération pour choisir un manomètre numérique ?

Nicolas Chevin | Pression

Le choix d'un manomètre numérique peut s’avérer fastidieux si vous ne connaissez pas les différences entre tous les types de manomètres. Un manomètre numérique est défini ici comme tout appareil de mesure de pression qui indique la pression numériquement à …

Continuer à lire...

Etalonnage en zone classée ATEX grâce à nos calibrateurs de process multifonction

Nicolas Chevin | Savoir-faire

L'étalonnage des transmetteurs de pression à sécurité intrinsèque sur site nécessite un équipement approuvé pour une utilisation dans des zones classées, car les instruments conventionnels ne peuvent garantir une protection adéquate. C'est pourquoi WIKA a mis …

Continuer à lire...

Naviguer dans le monde des normes relatives aux raccords pression

Nicolas Chevin | Savoir-faire

Pour tout système pneumatique ou hydraulique, les raccords de pression sont des éléments hautement critiques. Les raccords, également appelés connecteurs ou adaptateurs, servent de connexions standardisées entre les tuyaux, les tubes, les flexibles, les vannes, …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales