• Général
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Général

Carburants du futur : comment les biocarburants et synthétiques transforment nos moteurs

Betty Pic | Applications, Général
Biofuels and e-fuels are renewable alternatives to fossil fuels. Their production requires sophisticated measuring systems.

Les biocarburants et les biocarburants synthétiques sont des éléments importants dans la quête mondiale d'un avenir énergétique durable. Ce sont des alternatives renouvelables et prometteuses aux combustibles fossiles, car ils réduisent les émissions de CO 2  …

Continuer à lire...

l’IIoT pour une distribution continue en CO2

Betty Pic | Applications, Général
Mit einer CO2-Versorgung via IIoT geht Zapfanlagen der Druck nicht aus.

Que ce soit pour la bière, les boissons gazeuses ou l’eau minérale : le CO₂ fait pétiller les boissons à la sortie des robinets. Le gaz industriel, conditionné en bouteilles, fournit la pression nécessaire dans le circuit et assure également …

Continuer à lire...

Thermocouple Type E ou Pt1000 : quelle technologie choisir pour mesurer à -253 °C dans l’hydrogène liquide ?

Stéphane Peyrache | Général, Produits, Température

Mesurer la température à des niveaux aussi extrêmes que -253 °C, soit la température d’ébullition de l’hydrogène liquide à pression atmosphérique, est un véritable défi technologique. Dans ce contexte cryogénique, chaque détail compte : la …

Continuer à lire...

Pourquoi les capteurs IIoT de densité du gaz SF6, mesure aussi la température ?

Pierre Forestier | Général, Produits, SF6

Le SF₆ est un gaz isolant extrêmement performant, utilisé dans les disjoncteurs, transformateurs et autres équipements de haute tension. Toutefois, il présente un inconvénient majeur : sa densité est fortement dépendante de la température ambiante. …

Continuer à lire...

Quelle sonde de température pour optimiser le pilotage d’un système HVAC ?

Betty Pic | Général, Savoir-faire

Dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), la précision des mesures de température n’est pas un luxe : c’est une nécessité. Elle conditionne non seulement le confort thermique, mais aussi l’efficacité énergétique, la régulation …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales