Les capteurs de pression sont nécessaires dans une variété d'applications autour de la production et de la distribution de l'eau potable. Dès qu'un capteur de pression entre en contact avec l'eau potable, on se demande, en tant qu'utilisateur, si cela est …
Produits
Systèmes d’étalonnage sans fil
Nicolas Chevin | Etalonnage, Produits, Savoir-faireLa communication à l'ère de la numérisation devient de plus en plus rapide et complexe. Les tablettes offrent aux utilisateurs une nouvelle mobilité et avec les "apps" une source inépuisable d'outil pratique. Les utilisateurs utilisent également de plus en plus …
Une solution tout-en-un pour la manipulation, le remplacement et le nettoyage du gaz SF6
Pierre Forestier | Applications, Produits, Savoir-faireOn utilise communément des disjoncteurs à isolation de gaz SF 6 dans la transmission et la distribution électrique. Le taux d'humidité de l'hexafluorure de soufre doit cependant être maintenu en dessous de son point de saturation en eau. Si le gaz devient trop …
Manomètres pour applications pharmaceutiques: « Mesure à sec » affleurante au process
Pierre Forestier | Applications, Pression, ProduitsLes manomètres sont-ils adaptés aux process pharmaceutiques ? Oui, s'ils sont disponibles dans une version avec membrane affleurante. Une mesure de pression mécanique avec ce type d'instrument offre deux avantages : Les manomètres à membrane mesurent «à sec» et …
Comment réduire les vibrations lors d’utilisation de doigts de gant (Vortex)
Dominique Dumont | Applications, TempératureUn puits thermométrique (ou doigt de gant) est une protection pour un thermomètre ou une sonde utilisé pour fournir des relevés de température dans un process industriel. Étant donné que les fluides de traitement dans de nombreuses industries sont corrosifs, …