Les manomètres sont-ils adaptés aux process pharmaceutiques ? Oui, s'ils sont disponibles dans une version avec membrane affleurante. Une mesure de pression mécanique avec ce type d'instrument offre deux avantages : Les manomètres à membrane mesurent «à sec» et …
Pression
Précision des capteurs de pression – Qu’est-ce que cela signifie exactement?
Philippe BertrandComment définit-on la précision des capteurs de pression ? L’écart de la courbe caractéristique réelle par rapport à la courbe idéale est souvent appelé «précision». Cependant, le terme lui-même ne peut être trouvé dans aucune norme nationale ou …
Qu’est-ce qu’un pressostat electronique ?
Philippe BertrandIl est devenu de plus en plus courant d'utiliser un pressostat électroniques dans l'industrie et l'utilisation du pressostat mécanique est en baisse. Les avantages de la version électronique du pressostat sont un affichage numérique, des points de commutation …
Quels sont les configurations disponibles pour un capteur de pression ?
Philippe BertrandLes différents niveaux de configuration possibles pour une solution de mesure de pression ne sont définis conceptuellement dans aucune norme. Chez WIKA, nous avons choisi la terminologie suivante : Un capteur de pression (également transmetteur de …
Mesure de pression à des températures ambiantes extrêmement basses
Pierre ForestierLes manomètres standard résistent généralement aux températures ambiantes jusqu'à -40 ° C. Mais pour certains projets à l’export, il est parfois requis que les instruments puissent fonctionner avec des climats polaires à des températures encore plus basses. …