• Température
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Température

Mesure précise et fiable de la température dans les Steam Craker pour la production d’éthylène

Dominique Dumont

La production d’éthylène nécessite des mesures de température précises et fiables, découvrez les problématiques et solutions pour les usines pétrochimiques. Les usines pétrochimiques utilisent des vapocraqueurs pour convertir l'éthane en éthylène …

Continuer à lire...

Les thermomètres pour températures ambiantes très basses

Dominique Dumont
Niedrige Umgebungstemperaturen

Les températures moyennes de -60 ° C ne font pas frissonner les fabricants de sondes de température, mais lorsqu’on parle de températures ambiantes à -60 ° C, cela se complique. Il devient rapidement clair que l'on ne peut pas utiliser facilement des …

Continuer à lire...

Questions et réponses sur le fonctionnement des RTD

Dominique Dumont
RTD

Tout comprendre sur la façon dont les RTD (sondes à résistance) mesurent les changements de température en suivant la variation de la résistance électrique dans les fils métalliques. Les valeurs de résistance des fils métalliques sont connues, de sorte que …

Continuer à lire...

Clip pour montage rapide : réduction du coût d’installation pour les sondes de température de surface

Sébastien Réaux

Le clip de montage rapide permet une installation très rapide et économique de sondes de température à bracelet pour les systèmes de chauffage et les pompes à chaleur. Ils peuvent ainsi être très facilement clippés sur la tuyauterie sans aucun outil.  …

Continuer à lire...

Nouveau concept pour les doigts de gant : ScrutonWell ®

Sébastien Réaux
NEW ScrutonWell® design

Pour éviter tout dommage d’un doigt de gant suite aux contraintes mécaniques subies lors de son utilisation, il est recommandé pour les conditions d’exploitation critiques de réaliser un calcul de stress selon ASME PTC 19.3 TW-2010. En cas de résultat …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales