Savoir-faire

Étalonnage en température : Thermocouples et sondes à résistance.

Nicolas Chevin | Savoir-faire

Lors d’un étalonnage en température, les thermomètres de référence doivent répondre à des exigences élevées en termes de précision et de reproductibilité, et donc de stabilité à long terme. C'est pourquoi nous utilisons dans les laboratoires des sondes …

Continuer à lire...

Confort, santé et durabilité : L’importance des instruments de mesure HVAC/R pour la pression, la température et le débit d’air

Stéphane Peyrache | Savoir-faire

La climatisation moderne a fondamentalement amélioré notre façon de travailler et de vivre. En même temps, les systèmes CVC/R consomment le plus d'énergie dans les maisons, les bureaux et les entreprises. Pour contribuer à protéger la planète sans sacrifier la …

Continuer à lire...

Les transducteurs de pression dans la fabrication des semi-conducteurs : L’UHP est incontournable

Philippe Bertrand | Savoir-faire

Lors de la production de semi-conducteurs, les transducteurs de pression sont exposés à des gaz hautement agressifs, toxiques ou même pyrophoriques, c'est-à-dire des gaz inflammables à température ambiante. Cela s'applique, par exemple, au "dépôt chimique en …

Continuer à lire...

Étalonnage en température, comment bien utiliser les fours et les bains d’étalonnage

Nicolas Chevin | Savoir-faire

Le thermomètre à résistance mesure la température à l'intérieur du four ou du bain d'étalonnage et affiche la température actuelle de celui-ci. Donc, avons-nous besoin d'une autre sonde de référence, ou le four (ou bain) est-il suffisant pour effectuer un …

Continuer à lire...

Pressostats mécaniques gamme PSM : Comment régler le point de commutation ?

Philippe Bertrand | Savoir-faire

L'utilisateur a besoin des équipements suivants : une source de pression (par exemple une balance manométrique), un manomètre de contrôle, un testeur de continuité ou une lampe de contrôle ainsi qu'un outil pour la vis de réglage (à ce propos, WIKA fournit la …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales