Lors d’un étalonnage en température, les thermomètres de référence doivent répondre à des exigences élevées en termes de précision et de reproductibilité, et donc de stabilité à long terme. C'est pourquoi nous utilisons dans les laboratoires des sondes …
Savoir-faire
Confort, santé et durabilité : L’importance des instruments de mesure HVAC/R pour la pression, la température et le débit d’air
Stéphane Peyrache | Savoir-faireLa climatisation moderne a fondamentalement amélioré notre façon de travailler et de vivre. En même temps, les systèmes CVC/R consomment le plus d'énergie dans les maisons, les bureaux et les entreprises. Pour contribuer à protéger la planète sans sacrifier la …
Les transducteurs de pression dans la fabrication des semi-conducteurs : L’UHP est incontournable
Philippe Bertrand | Savoir-faireLors de la production de semi-conducteurs, les transducteurs de pression sont exposés à des gaz hautement agressifs, toxiques ou même pyrophoriques, c'est-à-dire des gaz inflammables à température ambiante. Cela s'applique, par exemple, au "dépôt chimique en …
Étalonnage en température, comment bien utiliser les fours et les bains d’étalonnage
Nicolas Chevin | Savoir-faireLe thermomètre à résistance mesure la température à l'intérieur du four ou du bain d'étalonnage et affiche la température actuelle de celui-ci. Donc, avons-nous besoin d'une autre sonde de référence, ou le four (ou bain) est-il suffisant pour effectuer un …
Pressostats mécaniques gamme PSM : Comment régler le point de commutation ?
Philippe Bertrand | Savoir-faireL'utilisateur a besoin des équipements suivants : une source de pression (par exemple une balance manométrique), un manomètre de contrôle, un testeur de continuité ou une lampe de contrôle ainsi qu'un outil pour la vis de réglage (à ce propos, WIKA fournit la …