Les manomètres remplis de liquide surpassent les manomètres secs pour deux raisons principales : leurs performances et leur durée de vie prolongée. Les manomètres remplis d'un liquide, généralement de la glycérine ou de l'huile de silicone, sont plus …
Savoir-faire
Contre les effets néfastes des vibrations : Manomètres et thermomètres bimétalliques à mouvement amorti
Stéphane Peyrache | Savoir-faireDans les applications présentant des vibrations et des pulsations, un boîtier de manomètre ou de thermomètre rempli de liquide ou des instruments à mouvement amorti minimiseront les oscillations de l’aiguille. Le meilleur choix dépend de l'application et, dans …
Pressostats avec soufflet métallique : les atouts d’une répétabilité stable et d’une absence de risque de fuite
Philippe Bertrand | Savoir-faireQuels sont les avantages des pressostats à soufflet métallique et sur quoi reposent-ils ? Les avantages sont basés sur la conception sans faille de leur système de mesure. Cette solution permet une répétabilité stable en permanence et, en même temps, élimine …
Les densimètres compensés en température mesurent avec précision le gaz SF6
Sandrine Beaufils | Savoir-faireWIKA offre une gamme complète de densimètres pour mesurer avec précision l'hexafluorure de soufre (SF 6 ) ainsi que d'autres gaz. Nos solutions de mesure de densité de gaz compensées en température utilisent l'un des quatre types de technologies de …
L’état d’un capteur toujours visible grâce à sa fonction IO-Link et de diagnostic
Pierre Forestier | Savoir-faireL'instrument de mesure fonctionne-t-il toujours comme il le devrait ? Les capteurs de pression avec fonction IO-Link et diagnostic intégrée fournissent des informations sur leur état en un coup d'œil. Ce que cela signifie en détail peut être illustré à l'aide …