"Le produit est adapté à une utilisation dans la zone 1, ainsi qu'à une utilisation dans la classe 1, division 1". Cette déclaration est entendue ou lue plusieurs fois dans les descriptions des produits destinés à être utilisés dans des zones dangereuses. Mais …
Savoir-faire
Naviguer dans le monde des normes relatives aux raccords pression
Nicolas Chevin | Savoir-fairePour tout système pneumatique ou hydraulique, les raccords de pression sont des éléments hautement critiques. Les raccords, également appelés connecteurs ou adaptateurs, servent de connexions standardisées entre les tuyaux, les tubes, les flexibles, les vannes, …
Service de réparation des montages sur séparateur de WIKA. Objectif : Dépasser les attentes des clients
Stéphane Peyrache | Savoir-faireWIKA Instruments propose des montages sur séparateur qui permettent aux clients d'économiser beaucoup de temps et d'argent. Au lieu de remplacer un transmetteur de process entier, envoyez-nous l'ensemble du montage sur séparateur endommagé - quel que soit …
Précis jusqu’au µ – étalonnage des instruments de mesure de longueur
Nicolas Chevin | Savoir-faireLes instruments de mesure de longueur, sont soumis à la détermination des risques dans la norme ISO 9001. En raison des exigences croissantes en matière de sécurité, l'importance de l'étalonnage dans ce contexte est plus grande. Dans le passé, un bon ou mauvais …
Comparaison des normes 3-A et EHEDG pour les applications agroalimentaire et pharmaceutique
Pierre Forestier | Savoir-faireLes experts estiment que le temps passé à nettoyer dans l'industrie agroalimentaire peut atteindre 30 %. On peut donc comprendre pourquoi les fabricants attachent une grande importance à une exécution favorable au nettoyage (exécution hygiénique). De nombreux …