Savoir-faire

Classification NEMA et classification IP : Quelle différence entre les deux désignations ?

Pierre Forestier | Savoir-faire

Pour une sécurité et des performances optimales, les équipements électriques doivent être à l'abri de l'environnement. Les classifications NEMA et IP indiquent le niveau de protection d'un appareil contre les conditions extérieures, allant des chutes de …

Continuer à lire...

Pt100 en classe B ou F 0,3 – que dit la norme CEI 60751 ?

Pierre Forestier | Savoir-faire

Vous avez peut-être déjà remarqué que, dans certains cas, une Pt100 est spécifiée avec une classe de précision B ou A. Dans d'autres cas, elle a la classe F 0,3 ou F 0,15. Cet article examine les spécifications de la Pt100 dans la norme internationale CEI 60751 …

Continuer à lire...

Introduction à la mesure de pression différentielle

Pierre Forestier | Savoir-faire

En mesurant la pression différentielle, les utilisateurs sont en mesure de surveiller facilement et précisément l'état de filtres, des niveaux de liquide dans des réservoirs fermés, des débits de liquide à l'intérieur d'une conduite, et même le couple de …

Continuer à lire...

Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur les raccords anti-grippage

Pierre Forestier | Savoir-faire

Les raccords qui s’écaillent constituent une préoccupation majeure dans les process d'ultra-haute pureté (UHP). C'est la raison pour laquelle WIKA a développé des écrous anti-grippage en acier inox UNS S21800, un alliage chrome-fer avec un pouvoir lubrifiant …

Continuer à lire...

Quelle est la différence entre MTTF et MTTFD ?

Pierre Forestier | Savoir-faire
Qu'est-ce que le MTTF et le MTTFD

La valeur MTTF ( m ean t ime t o f ailure) est un terme dérivé du domaine de l'analyse et de l'évaluation des risques. La signification exacte représente le temps moyen avant une défaillance ou simplement la durée de vie moyenne d'un composant. Le MTTF a …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?

  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative

  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales