Savoir-faire

Définition de la nouvelle norme DIN

Pierre Forestier | Savoir-faire

Une clarté qui s'impose sur les nouvelles normes pour les manomètres à haute pression, les manomètres pour pression absolue et les manomètres pour pression différentielle Sous forme imprimée et bien alignées sur des étagères, les normes industrielles …

Continuer à lire...

Etalonnage en zone classée ATEX grâce à nos calibrateurs de process multifonction

Nicolas Chevin | Savoir-faire

L'étalonnage des transmetteurs de pression à sécurité intrinsèque sur site nécessite un équipement approuvé pour une utilisation dans des zones classées, car les instruments conventionnels ne peuvent garantir une protection adéquate. C'est pourquoi WIKA a mis …

Continuer à lire...

Faire de la prévention pour éviter les émissions fugitives

Stéphane Peyrache | Savoir-faire
Prévention: comment éviter les émissions fugitives

Les émissions fugitives attaquent l'atmosphère et s'échappent par de nombreuses micros fuites. Les vannes des instruments peuvent également présenter de telles fuites au fil du temps. La protection la plus efficace contre les émissions fugitives est la …

Continuer à lire...

Quels sont les risques courants liés au gaz SF6 et comment les éviter

Pierre Forestier | Savoir-faire

L'hexafluorure de soufre, un isolant et un extincteur d'arc très efficace, est couramment utilisé dans l'industrie de la transmission et de la distribution d'électricité. Mais pour protéger les équipements, le personnel et l'environnement, les utilisateurs …

Continuer à lire...

Protection antidéflagrante : différence entre les modèles de zone et de division

Pierre Forestier | Savoir-faire
The zone and the division model

"Le produit est adapté à une utilisation dans la zone 1, ainsi qu'à une utilisation dans la classe 1, division 1". Cette déclaration est entendue ou lue plusieurs fois dans les descriptions des produits destinés à être utilisés dans des zones dangereuses. Mais …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales