Savoir-faire

Naviguer dans le monde des normes relatives aux raccords pression

Nicolas Chevin | Savoir-faire

Pour tout système pneumatique ou hydraulique, les raccords de pression sont des éléments hautement critiques. Les raccords, également appelés connecteurs ou adaptateurs, servent de connexions standardisées entre les tuyaux, les tubes, les flexibles, les vannes, …

Continuer à lire...

Service de réparation des montages sur séparateur de WIKA. Objectif : Dépasser les attentes des clients

Stéphane Peyrache | Savoir-faire

WIKA Instruments propose des montages sur séparateur qui permettent aux clients d'économiser beaucoup de temps et d'argent. Au lieu de remplacer un transmetteur de process entier, envoyez-nous l'ensemble du montage sur séparateur endommagé - quel que soit …

Continuer à lire...

Précis jusqu’au µ – étalonnage des instruments de mesure de longueur

Nicolas Chevin | Savoir-faire
Étalonnage des instruments de mesure de longueur

Les instruments de mesure de longueur, sont soumis à la détermination des risques dans la norme ISO 9001. En raison des exigences croissantes en matière de sécurité, l'importance de l'étalonnage dans ce contexte est plus grande. Dans le passé, un bon ou mauvais …

Continuer à lire...

Comparaison des normes 3-A et EHEDG pour les applications agroalimentaire et pharmaceutique

Pierre Forestier | Savoir-faire
comparaison des organisations

Les experts estiment que le temps passé à nettoyer dans l'industrie agroalimentaire peut atteindre 30 %. On peut donc comprendre pourquoi les fabricants attachent une grande importance à une exécution favorable au nettoyage (exécution hygiénique). De nombreux …

Continuer à lire...

Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative

Stéphane Peyrache | Savoir-faire

Dans cet article, nous fournissons des réponses aux questions fréquemment posées sur les bases de la mesure de la pression, notamment sur les raisons pour lesquelles la mesure de la pression relative convient à la plupart des applications, bien que dans certains …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales