Dans la plupart des applications, une mesure de la pression relative est nécessaire et, par conséquent, les capteurs de pression et les transmetteurs de pression qui mesurent la pression par rapport à la pression ambiante dominante sont couramment utilisés. Ces …
Capteur de pression
Domaines d’application pour les capteurs de pression 1 – capteur de pression absolue par rapport au capteur de pression relative
Pierre Forestier | Savoir-faireL'utilisateur est souvent confronté à la question: quel type de capteur de pression dois-je utiliser - un capteur de pression absolue ou relative ? De la transformation des aliments aux usines pétrochimiques, au moulage par injection plastique et à de …
Etalonnage avec des instruments portables dans les zones dangereuses
Nicolas Chevin | ApplicationsQuand on regarde bien, la plupart des installations industrielles constituent une zone dangereuse car b eaucoup de matériaux nécessaires au fonctionnement du process , ainsi qu’aux produits finis , sont inflammables ou explosifs . Et plus ces …
Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
Philippe Bertrand | PressionLes fabricants de capteurs de pression utilisent différents termes pour dénommer différents types d’instruments de mesure, comme capteur de pression, transmetteur de pression, transducteur de pression, etc… Chez WIKA, le terme “transmetteur de pression” …