• division
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

division

Protection antidéflagrante : différence entre les modèles de zone et de division

Pierre Forestier | Savoir-faire
The zone and the division model

"Le produit est adapté à une utilisation dans la zone 1, ainsi qu'à une utilisation dans la classe 1, division 1". Cette déclaration est entendue ou lue plusieurs fois dans les descriptions des produits destinés à être utilisés dans des zones dangereuses. Mais …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales