• Effet de la température
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Effet de la température

Un montage sur séparateur détecte le niveau dans les réacteurs de PTA

Pierre Forestier | Applications, Général

Les montages sur séparateur sont idéaux pour de nombreux process de l'industrie chimique en tant que solution de mesure résistante et sûre, par exemple pour surveiller le niveau dans un réacteur à l'aide d'une pression différentielle. C'est précisément pour …

Continuer à lire...

Conditions extrêmes : Le capteur de pression MH-4 pour les machines de travail mobiles

Pierre Forestier | Applications, Général

Les machines de travail mobiles sont souvent utilisées dans les régions les plus difficiles et les plus reculées du monde, de la toundra gelée au désert brûlant. Elles sont donc exposées à des conditions de fonctionnement extrêmes et, qui plus est, en …

Continuer à lire...

Clip pour montage rapide : réduction du coût d’installation pour les sondes de température de surface

Sébastien Réaux | Température

Le clip de montage rapide permet une installation très rapide et économique de sondes de température à bracelet pour les systèmes de chauffage et les pompes à chaleur. Ils peuvent ainsi être très facilement clippés sur la tuyauterie sans aucun outil.  …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales