• Normes / homologations
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Normes / homologations

Certification EAC pour les manomètres et les thermomètres: que faut-il prendre en compte ?

Guy Deiber | Savoir-faire
EAC approval

Tous les instruments de mesure ou autres biens techniques exportés vers la Russie et ses nombreux pays voisins doivent passer par le processus de certification de la «conformité eurasienne» (EAC). Une certification EAC est comparable à la conformité CE et est …

Continuer à lire...

Etalonnage avec des instruments portables dans les zones dangereuses

Nicolas Chevin | Applications

Quand on regarde bien, la plupart des installations industrielles constituent une zone dangereuse car b eaucoup de matériaux nécessaires au fonctionnement du process , ainsi qu’aux produits finis , sont inflammables ou explosifs . Et plus ces  …

Continuer à lire...

L’utilisation de capteurs de pression dans les applications d’oxygène médical – Que faut-il prendre en compte?

Philippe Bertrand | Applications

Pour utiliser des capteurs / transmetteurs de pression dans les applications de l'oxygène , la propreté de toutes les parties en contact avec le média doit satisfaire à certaines normes . Cela est dû au fait que l'augmentation en pression …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales