• Point de mesure
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Point de mesure

Surveillance fiable des filtres avec des manomètres différentiels.

Pierre Forestier | Applications

  Dans l'industrie de l'eau, l'osmose inverse est un procédé largement utilisé pour séparer l'eau des substances indésirables. Les systèmes de filtration correspondants fonctionnent avec des membranes semi-perméables. Pour la surveillance des filtres, …

Continuer à lire...

Mesure de température sur tuyauterie : Thermomètre à clamper ou thermomètre à visser ?

Pierre Forestier | Savoir-faire
Mesure de température sur tuyauterie

La température est de loin la mesure la plus courante dans l'industrie. Cependant, il n'y a pas de solutions générales pour la mesure de température. Même lors de la conception de points de mesure sur tuyauterie, de nombreux facteurs de sélection des …

Continuer à lire...

Clip pour montage rapide : réduction du coût d’installation pour les sondes de température de surface

Sébastien Réaux | Température

Le clip de montage rapide permet une installation très rapide et économique de sondes de température à bracelet pour les systèmes de chauffage et les pompes à chaleur. Ils peuvent ainsi être très facilement clippés sur la tuyauterie sans aucun outil.  …

Continuer à lire...

Nouveau concept pour les doigts de gant : ScrutonWell ®

Sébastien Réaux | Température
NEW ScrutonWell® design

Pour éviter tout dommage d’un doigt de gant suite aux contraintes mécaniques subies lors de son utilisation, il est recommandé pour les conditions d’exploitation critiques de réaliser un calcul de stress selon ASME PTC 19.3 TW-2010. En cas de résultat …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales