• Sécurité du process
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Sécurité du process

Mesure de niveau pour les applications exigeantes de la bioraffinerie

Betty Pic | Applications, Général

La production de biocarburants impose des conditions de process rigoureuses, qui compliquent la mesure de niveau dans les bioraffineries. Les opérateurs doivent utiliser des instruments capables de fonctionner dans des hydrocarbures riches en hydrogène sous haute …

Continuer à lire...

Carburants du futur : comment les biocarburants et synthétiques transforment nos moteurs

Betty Pic | Applications, Général
Biofuels and e-fuels are renewable alternatives to fossil fuels. Their production requires sophisticated measuring systems.

Les biocarburants et les biocarburants synthétiques sont des éléments importants dans la quête mondiale d'un avenir énergétique durable. Ce sont des alternatives renouvelables et prometteuses aux combustibles fossiles, car ils réduisent les émissions de CO 2  …

Continuer à lire...

l’IIoT pour une distribution continue en CO2

Betty Pic | Applications, Général
Mit einer CO2-Versorgung via IIoT geht Zapfanlagen der Druck nicht aus.

Que ce soit pour la bière, les boissons gazeuses ou l’eau minérale : le CO₂ fait pétiller les boissons à la sortie des robinets. Le gaz industriel, conditionné en bouteilles, fournit la pression nécessaire dans le circuit et assure également …

Continuer à lire...

L’ammoniac « vert » fait avancer la décarbonisation

Pierre Forestier | Applications, Général
The production processes for “green” ammonia demand tailor-made measuring systems.

L'ammoniac « vert » est un vecteur énergétique idéal. Dépourvu de carbone, il offre un potentiel très intéressant pour l'avenir. En tant qu'élément constitutif typique du principe « power-to-X », l'ammoniac « vert » contribue à la décarbonisation, …

Continuer à lire...

Le transmetteur de température T38 ne laisse aucune chance à la dérive

Stéphane Peyrache | Général, Produits, Température

Pour les opérateurs d'une usine, la dérive permanente d'une sonde de température est un véritable casse-tête. Ce défaut apparaît généralement lors d'un étalonnage ultérieur - en d'autres termes : trop tard ! Jusqu'à ce moment-là, elle a pu provoquer une …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales