• Température
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Température

Étalonnage en température : Thermocouples et sondes à résistance.

Nicolas Chevin | Savoir-faire

Lors d’un étalonnage en température, les thermomètres de référence doivent répondre à des exigences élevées en termes de précision et de reproductibilité, et donc de stabilité à long terme. C'est pourquoi nous utilisons dans les laboratoires des sondes …

Continuer à lire...

Témoignage de la société EcoGreen sur son expérience avec WIKA

Sandrine Beaufils | Applications

Depuis plus de 5 ans, WIKA accompagne la société EcoGreen dans son développement. Rencontré sur un salon en 2016, une relation de confiance s'est installée au point qu'aujourd'hui, EcoGreen accepte de parler de ce partenariat. Interview de Jeanne Roegel, …

Continuer à lire...

Pt100 en classe B ou F 0,3 – que dit la norme CEI 60751 ?

Pierre Forestier | Savoir-faire

Vous avez peut-être déjà remarqué que, dans certains cas, une Pt100 est spécifiée avec une classe de précision B ou A. Dans d'autres cas, elle a la classe F 0,3 ou F 0,15. Cet article examine les spécifications de la Pt100 dans la norme internationale CEI 60751 …

Continuer à lire...

Critères de sélection des thermomètres à cadran (3): Le capillaire

Pierre Forestier | Applications, Produits, Savoir-faire, Température
Thermometer mit Fernleitung

Bimétallique ou à dilatation de gaz - la question du thermomètre à cadran avec capillaire approprié pour un type de process est très simple : seuls les thermomètres à dilatation de gaz peuvent être combinés avec un capillaire. En cas de changement …

Continuer à lire...

Critères de sélection pour les thermomètres à cadran (2): température de process

Pierre Forestier | Produits, Température
Dial thermometers process temperature

Quel thermomètre à cadran convient pour quel process ? L'utilisation d'un thermomètre bimétallique ou à dilatation de gaz dépend de plusieurs facteurs, par exemple, de la température du process. Les thermomètres bimétalliques sont généralement …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales