• thermocouple
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

thermocouple

Carburants du futur : comment les biocarburants et synthétiques transforment nos moteurs

Betty Pic | Applications, Général
Biofuels and e-fuels are renewable alternatives to fossil fuels. Their production requires sophisticated measuring systems.

Les biocarburants et les biocarburants synthétiques sont des éléments importants dans la quête mondiale d'un avenir énergétique durable. Ce sont des alternatives renouvelables et prometteuses aux combustibles fossiles, car ils réduisent les émissions de CO 2  …

Continuer à lire...

Thermocouple Type E ou Pt1000 : quelle technologie choisir pour mesurer à -253 °C dans l’hydrogène liquide ?

Stéphane Peyrache | Général, Produits, Température

Mesurer la température à des niveaux aussi extrêmes que -253 °C, soit la température d’ébullition de l’hydrogène liquide à pression atmosphérique, est un véritable défi technologique. Dans ce contexte cryogénique, chaque détail compte : la …

Continuer à lire...

Les biocarburants : Des profils thermiques précis pour la production

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
Biokraftstoffe haben einen zunehmenden Anteil am Energiemix.

Les biocarburants jouent un rôle de plus en plus important dans le mix énergétique mondial. Ils contribuent de manière significative à la lutte contre le changement climatique, et favorisent également une économie plus durable. La production de biocarburants …

Continuer à lire...

Un carburant pour l’aviation plus durable grâce aux thermocouples multipoints

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
La temperatura viene monitorata con una termocoppia multipoint

Les déchets ont de la valeur . À partir de certains déchets solides, comme les emballages, le papier ou les aliments, il est possible de produire du carburant pour avions. Au cours du process de production, le contrôle des réactions exothermiques exige une …

Continuer à lire...

Six erreurs de mesure courantes en température avec des thermocouples 

Stéphane Peyrache | Général, Savoir-faire

Pour les environnements particulièrement exigeants, on utilise régulièrement des thermocouples qui sont des capteurs de température haute performance . Ces capteurs sont parfaits pour des applications à haute température dans les secteurs chimiques ,  …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales