• Thermomètre
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Thermomètre

Certification EAC pour les manomètres et les thermomètres: que faut-il prendre en compte ?

Guy Deiber | Savoir-faire
EAC approval

Tous les instruments de mesure ou autres biens techniques exportés vers la Russie et ses nombreux pays voisins doivent passer par le processus de certification de la «conformité eurasienne» (EAC). Une certification EAC est comparable à la conformité CE et est …

Continuer à lire...

Les thermomètres pour températures ambiantes très basses

Dominique Dumont | Applications, Température
Niedrige Umgebungstemperaturen

Les températures moyennes de -60 ° C ne font pas frissonner les fabricants de sondes de température, mais lorsqu’on parle de températures ambiantes à -60 ° C, cela se complique. Il devient rapidement clair que l'on ne peut pas utiliser facilement des …

Continuer à lire...

Quel type de thermostat faut-il intégrer sur une machine ?

Pierre Forestier | Général
les pressostats dans les procédés mécaniques

On utilise un thermostat dans la construction de machines et dans d'autres applications industrielles pour limiter et surveiller la température et réagir à un point prédéfini. Il peut arrêter l'équipement ou la machine ou encore mettre en marche un ventilateur …

Continuer à lire...

Fonctionnement d’un pont de mesure thermométrique à résistance AC

Nicolas Chevin | Général

Lorsqu’un courant constant traverse un thermomètre avec une résistance Rt et une résistance de référence fixe de valeur connue Rs, la tension appliquée est directement proportionnelle aux valeurs des résistances. Le rapport des deux tensions et par …

Continuer à lire...

Mesure de température sur tuyauterie : Thermomètre à clamper ou thermomètre à visser ?

Pierre Forestier | Savoir-faire
Mesure de température sur tuyauterie

La température est de loin la mesure la plus courante dans l'industrie. Cependant, il n'y a pas de solutions générales pour la mesure de température. Même lors de la conception de points de mesure sur tuyauterie, de nombreux facteurs de sélection des …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales