Gli strumenti industriali contraffatti non sono solo un problema legale o di brand: rappresentano un rischio reale per le persone, gli impianti e l’ambiente. Manometri e termometri falsi possono fornire misure errate, compromettere la sicurezza dei processi e causare fermi impianto non pianificati. Per rendere più semplice l’identificazione dei dispositivi originali e offrire agli utenti un accesso diretto a dati di prodotto affidabili, WIKA ha riprogettato alcune famiglie chiave di strumenti. Il risultato è una nuova generazione di manometri con QR code sul quadrante e dettagli di design distintivi in blu, abbinata al WIKA Product Passport digitale.
Negli ultimi anni, il team Brands & Patents di WIKA ha individuato ripetutamente manometri contraffatti sul mercato e ha collaborato con le autorità per sequestrare i prodotti falsi e interrompere attività fraudolente. I più recenti aggiornamenti visivi e digitali aiutano gli utenti a distinguere rapidamente gli strumenti WIKA originali dalle copie e, allo stesso tempo, migliorano l’usabilità nell’impiego quotidiano.
1. QR code sul quadrante per una chiara identificazione dello strumento
Manometri e termometri selezionati in acciaio inox – inclusi modelli molto diffusi come le serie 23x.30, 23x.50 e serie comparabili – presentano ora un QR code compatto direttamente sul quadrante.
Scansionando questo QR code con uno smartphone o un tablet, l’utente viene indirizzato direttamente al WIKA Product Passport specifico dello strumento. Questo ID digitale è conforme alla IEC 61406 per l’identificazione univoca degli oggetti industriali fisici e collega il manometro o il termometro al suo set di dati individuale.
2. WIKA Product Passport: tutti i dati rilevanti in un unico luogo

Esempio di una pagina del WIKA Product Passport
Il WIKA Product Passport funge da hub informativo centrale per ogni strumento. Invece di cercare documenti in archivi o richiederli manualmente, l’utente ottiene online tutti i dettagli principali in pochi secondi:
- Numero di serie intelligente a 11 cifre
- Codice articolo e data di fabbricazione
- Specifiche tecniche (campo di misura, classe di precisione, attacco al processo, materiali, grado di protezione IP, ecc.)
- Omologazioni e certificazioni
- Schede tecniche, istruzioni per l’uso e rapporti di prova
- Storico delle tarature, ove applicabile
Questo accesso digitale consente riordini senza errori, semplifica l’integrazione nei sistemi di asset management e manutenzione e supporta la documentazione lungo l’intero ciclo di vita. Poiché i documenti sono gestiti centralmente, l’utente lavora sempre con l’ultima revisione, disponibile 24/7 in tutto il mondo.
3. Dettagli di design blu come ulteriore elemento anticontraffazione

Manometri WIKA nel caratteristico colore blu del marchio
Il QR code e il Product Passport sono completati da una caratteristica visiva immediatamente riconoscibile: tutti i componenti elastomerici esterni sono ora in blu WIKA anziché neri o di altri colori generici. Questo include parti come la guarnizione del vetro, il tappo/valvola di sfiato e la copertura blow-out.
Questi elementi di design rendono molto più semplice identificare a colpo d’occhio gli strumenti WIKA originali. Anche se nessun singolo elemento visivo può impedire ogni contraffazione, la combinazione di numero di serie univoco, Product Passport digitale basato su QR code e schema cromatico riconoscibile alza notevolmente il livello di protezione contro i falsi e offre agli utenti maggiore sicurezza sull’autenticità dei manometri e dei termometri.
4. Migliore leggibilità grazie a un nuovo profilo di tenuta
La riprogettazione non riguarda solo la protezione contro le contraffazioni. La guarnizione del vetro blu offre anche un vantaggio funzionale. La sua geometria ottimizzata elimina la necessità di un anello metallico all’interno della cassa. In questo modo vengono eliminate superfici lucide che potrebbero riflettere luce intensa o luce solare, rendendo la scala più difficile da leggere.
Con il nuovo profilo di tenuta, il quadrante rimane chiaramente leggibile su tutto il campo di misura, anche in condizioni di illuminazione difficili. Questo supporta direttamente un funzionamento sicuro, soprattutto nelle installazioni all’aperto o in aree di processo fortemente illuminate.
5. Assicurazione qualità: prova di tenuta ben oltre lo standard
Gli aggiornamenti di design si basano sull’elevata qualità produttiva già consolidata dei manometri WIKA in acciaio inox. Un elemento centrale è la prova di tenuta all’elio, utilizzata come standard in produzione e fino a 5.000 volte più severa rispetto ai requisiti di tenuta tipici del settore.
Rilevando in modo affidabile anche perdite microscopiche, questa procedura di prova aiuta a prevenire emissioni fuggitive, contaminazioni e perdite di pressione – aspetti particolarmente importanti nelle applicazioni critiche per la sicurezza o nella misura di fluidi tossici, infiammabili o di alto valore. In combinazione con la nuova identificazione tramite QR code, l’utente beneficia sia di un’integrità meccanica verificata sia di dati di prodotto trasparenti.
6. Strumenti meccanici che restano indispensabili
Nonostante la crescente digitalizzazione, manometri e termometri meccanici in acciaio inox continuano a svolgere un ruolo fondamentale in molti settori di processo. Offrono una misura robusta e indipendente dall’alimentazione elettrica in applicazioni che spaziano dall’industria chimica e petrolchimica all’energia, dal trattamento delle acque alla produzione alimentare.
Con i manometri con QR code, il WIKA Product Passport e la migliore leggibilità, WIKA arricchisce questa tecnologia collaudata con servizi digitali moderni, senza aggiungere costi o complessità per l’utente. Gli strumenti rimangono compatibili con le installazioni e le procedure esistenti, offrendo al contempo una documentazione e una tracciabilità molto più semplici.
Se desideri rendere future-proof le tue misure di pressione e temperatura, valuta l’aggiornamento all’ultima generazione di manometri e termometri WIKA in acciaio inox con QR code e Product Passport. Il tuo referente WIKA locale sarà lieto di aiutarti a scegliere gli strumenti più adatti alla tua applicazione.
FAQ
1. Che cos’è il WIKA Product Passport sui manometri con QR code?
Il WIKA Product Passport è un portale informativo digitale collegato a ciascuno strumento tramite un QR code e un numero di serie intelligente. Scansionando il QR code su un manometro con QR code, si accede a tutti i dati rilevanti: numeri di serie e di articolo, specifiche tecniche, omologazioni, certificazioni, schede tecniche e, ove applicabile, lo storico delle tarature. Questo semplifica l’identificazione, la documentazione e il riordino.
2. In che modo i manometri con QR code aiutano a proteggere dalle contraffazioni?
I manometri contraffatti spesso non dispongono di una tracciabilità completa e di una documentazione corretta. Con i manometri con QR code, è possibile verificare l’autenticità direttamente tramite il WIKA Product Passport. Solo gli strumenti WIKA originali forniscono un Product Passport digitale valido con numero di serie univoco e dati di prodotto completi. Inoltre, i caratteristici componenti elastomerici blu WIKA rendono i falsi più facili da individuare visivamente.
3. Quali strumenti WIKA sono già dotati di QR code e Product Passport?
Il QR code e il WIKA Product Passport vengono progressivamente introdotti su diversi manometri in acciaio inox e termometri meccanici, inclusi manometri di processo ampiamente utilizzati come le serie 23x.30, 23x.50 e modelli comparabili. La funzione viene gradualmente estesa ad altre famiglie di strumenti, inclusi manometri differenziali e a membrana selezionati.
4. Il QR code aumenta il prezzo dei manometri WIKA?
No, il QR code sul quadrante e l’accesso al WIKA Product Passport fanno parte di un aggiornamento di design che offre un valore aggiunto senza costi supplementari per il cliente. Gli strumenti mantengono il consueto livello di prezzo, offrendo al contempo una documentazione più pratica e una migliore protezione contro le contraffazioni.
Hai ulteriori domande? Visita il nostro sito web o non esitare a contattarci, saremo lieti di aiutarti!
Leggi anche i seguenti articoli del nostro Blog:
Manometri in acciaio inox rinnovati: nuove funzioni digitali
Digitalizzazione: standard comuni per l’Industria 4.0
Manometri in acciaio inox: il test di tenuta fa la differenza