Exploitanten van stadsverwarmingsnetwerken staan voor diverse uitdagingen. Gezien het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, nieuwe wettelijke voorschriften en veeleisende eindklanten is het van belang om de exploitatie en het onderhoud van netwerken zo betrouwbaar en …
Kennis
Hoe kies ik de juiste load cell?
Karl Diependaal | KennisOm het gewicht van een voorwerp te bepalen, is een zogenaamde load cell nodig. Load cells zijn een speciale vorm van krachtsensor die wordt gebruikt om de gewichtskracht te meten. Dit betekent dat load cells doorgaans worden gekalibreerd in gewichtseenheden zoals gram, …
Drie redenen waarom WIKA manometers uniek zijn
Karl Diependaal | KennisManometers van verschillende fabrikanten zien er aan de buitenkant vrijwel hetzelfde uit. Op het eerste gezicht lijken zelfs de specificaties vrijwel identiek te zijn. Die indruk is echter misleidend – er zijn in werkelijkheid wel degelijk aanzienlijke verschillen. …
Hoe bouw je een weegschaal?
Karl Diependaal | KennisTijdens het wegen wordt de gewichtskracht gemeten, meestal met behulp van een weegschaal. De massa wordt op twee manieren bepaald: relatief of direct. Als godin van de gerechtigheid in de Romeinse mythologie wordt Vrouwe Justitia nauw geassocieerd met Aequitas, …
Roestvrijstalen manometers: Lekdetectie maakt het verschil
Karl Diependaal | KennisEen essentiële stap in het productieproces van manometers is de lektest van het meetsysteem om ervoor te zorgen dat het procesmedium niet in het milieu terechtkomt. Er zijn echter aanzienlijke verschillen in de manier waarop lektests op roestvrijstalen manometers op …