IIoT solutions for digital remote monitoring play a key role in the maintenance of district heating networks.

Exploitanten van stadsverwarmingsnetwerken staan voor diverse uitdagingen. Gezien het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, nieuwe wettelijke voorschriften en veeleisende eindklanten is het van belang om de exploitatie en het onderhoud van netwerken zo betrouwbaar en efficiënt mogelijk te maken. IIoT-oplossingen voor digitale bewaking op afstand van stadsverwarmingsnetwerken spelen hierbij een cruciale rol.

Plannen, het verkeer omleiden, putdeksels openen, erin klimmen, alles goed vastzetten – het onderhoud van stadsverwarmingsnetwerken brengt veel handmatig werk met zich mee. Alleen al het vastleggen van één drukwaarde vereist een gedetailleerde planning: welke meetpunten moeten worden bereikt? Ligt de meetlocatie onder een drukke weg? Welke medewerker is waar ingezet? Zijn er kritieke secties?

Op de dag van de onderhoudswerkzaamheden komt er een technicus langs op de meetlocatie. Aangezien een groot deel van het stadsverwarmingsnet ondergronds loopt, verloopt de toegang vaak via een smalle onderhoudsschacht. Om het risico op letsel bij personeel en voorbijgangers tot een minimum te beperken, moet de beveiliging door een tweede medewerker worden verzorgd.

Eenmaal op de meetlocatie leest de technicus de huidige meetwaarde af en noteert deze handmatig. In het beste geval bevindt het systeem zich in de beoogde toestand. Bovendien blijven er voor de netbeheerder een aantal vragen over waarover de huidige meetwaarde geen uitsluitsel geeft:

  • Hoe groot was de druk gisteren, en hoe groot zal die morgen zijn??
  • Welke maatregelen moeten worden genomen als er een drukdaling is geregistreerd?
  • Is de druk snel gedaald of is dat over een langere periode gebeurd?

Conditiebewaking van stalen mantelbuizen vermindert energieverliezen

Stalen mantelbuis met een IIoT-compatibele WIKA PGW23-manometer in combinatie met een afneembare antenne. Dit ontwerp zorgt voor een goed zendbereik van enkele kilometers en is ook geschikt voor veeleisende installatieomstandigheden, zoals in onderhoudsschachten.

Het snel opsporen van drukverliezen is essentieel voor een efficiënte werking van het stadsverwarmingsnet. Een gebrek aan transparantie in het systeem kan daarentegen tot hoge kosten leiden. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk bij het bewaken van de druk in de ringruimte. Dubbelwandige buizen bestaan uit een binnenste draagbuis en een buitenste mantelbuis. Tussen de buizen zit een luchtlaag ter isolatie. Na verloop van tijd dringt er lucht van buitenaf binnen, waardoor het isolerende vermogen kan afnemen tot wel een tiende van de oorspronkelijke waarde. Dit leidt tot grote warmteverliezen, waardoor het rendement van het totale netwerk daalt en de kosten stijgen.

Digitalisering van stadsverwarmingsnetwerken met IIoT: normen en draadloze transmissie

Drukdalingen kunnen alleen in een vroeg stadium worden opgemerkt door middel van monitoring op afstand van de meetpunten. Vroeger was de implementatie tijdrovend, omdat netwerkexploitanten elke afzonderlijke meetlocatie moesten aansluiten. Dankzij moderne IIoT-oplossingen is de installatie nu veel eenvoudiger. Dankzij IIoT-apparatuur op batterijen en gegevensoverdracht via de draadloze standaarden LoRaWAN® en mioty® kunnen meetlocaties met minimale tijd en kosten digitaal worden gekoppeld.

WIKA verzorgt het volledige traject, van de meetwaarde tot het platform en de integratie. Alle meetlocaties kunnen eenvoudig worden weergegeven op een centraal, cloudgebaseerd IIoT-platform. Technici kunnen grenswaarden in slechts enkele seconden instellen, zonder dat ze daarvoor naar de meetlocatie hoeven te gaan. Als de intelligente druksensor een drukdaling tot onder de grenswaarde registreert, stuurt het instrument direct een alarm naar het platform. De technicus kan de status van het systeem bekijken en de nodige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Hervorming van de onderhoudsstrategie voor stadsverwarmingsnetwerken

De overgang van individuele, handmatige gegevensverzameling naar intelligente meetpunten zorgt ervoor dat de inzichtelijkheid van het systeem gemiddeld meer dan honderd keer zo groot wordt. Door de toegenomen transparantie verschuift de aandacht bijna vanzelf van periodieke controle naar proactief onderhoud. Netwerkexploitanten profiteren niet alleen van een geoptimaliseerd gebruik van middelen, maar ook van een verbeterde betrouwbaarheid van het systeem..

Verhoog de klanttevredenheid door eindpunten op afstand te monitoren

De beheerders van stadsverwarmingsnetwerken kennen dit soort situaties dan ook maar al te goed: de telefoon gaat en aan de andere kant van de lijn zit een gefrustreerde klant. De douche is koud. Het defect moet onmiddellijk worden verholpen. Omdat de klant al urenlang geen warmte had verbruikt, had hij niet door dat er iets mis was met het systeem, ondanks de aflezing van de warmtemeter op afstand. Pas wanneer de servicemonteur bij de klant ter plaatse is, kan het oplossen van het probleem beginnen. De oorzaak van de storing wordt dus pas ter plaatse vastgesteld: onvoldoende inlaatdruk. Nu is het tijd om de oorzaak te achterhalen. Na een grondig en langdurig onderzoek is het gevonden: een defect drukregelventiel.

Er is een afwijking in de warmteverdeling geconstateerd.

Door de leidingdruk op afstand te bewaken, kunnen dergelijke incidenten worden voorkomen. Voorspellende monitoring via IIoT zorgt ervoor dat een storing uiterlijk 30 minuten na het optreden ervan wordt gedetecteerd. Door de verantwoordelijke medewerker direct op de hoogte te stellen, wordt de reactietijd verkort. De storing kan nauwkeurig worden gelokaliseerd op het onlineplatform, waardoor netwerkexploitanten vele uren aan probleemoplossing kunnen besparen en in een vroeg stadium kunnen ingrijpen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van het stadsverwarmingsnet en daarmee de tevredenheid van de eindklanten.

Opmerking
Dankzij IIoT worden systemen transparant en kunnen ze proactief worden bewaakt en efficiënter worden onderhouden. Op de website van WIKA vindt u meer informatie over IIoT-oplossingen en -instrumenten voor stadsverwarmingsnetwerken. Daar kunt u ook meer lezen over het een alomvattende IIoT-aanpak van WIKA en hoe u hiervan kunt profiteren. Mocht u nog vragen hebben, dan helpt contact u graag verder.

Lees tevens onze artikelen
CO2 supply using IIoT for continuous dispensing
Het gebruik van IIot in een wijngaard optimaliseert de vorstbescherming
Mioty alliantie stuwt draadloze communicatie vooruit