Voor operators is de drift van een permanente temperatuursensor vaak een vervelend probleem. Dit defect komt meestal aan het licht bij een volgende kalibratie – met andere woorden: te laat! Tot die tijd zou het een verkeerde temperatuurmeting kunnen hebben …
Transmitter
Interfacemeting met twee vlotters
Richard Jansen | KennisMen spreekt van een interfacemeting als twee verschillende vloeistoffen in een tank of container onafhankelijk van elkaar worden gemeten. Zo'n grensvlakmeting is altijd nuttig als de vloeistoffen niet mengbaar zijn met elkaar, zoals bijvoorbeeld het geval is bij olie …
Elektronische drukverschilmeting voor niveaubewaking
Derk Jan Koetje | AlgemeenDrukverschilmeting wordt op grote schaal gebruikt als methode om het niveau van gesloten vaten te controleren. In veel gevallen gebruiken de operators individuele instrumenten met een uitgangssignaal of een display ter plaatse. Een preciezere en foutloze oplossing is …
Pt100 in 2-, 3- of 4-draadsaansluiting?
Richard Jansen | KennisPt100, Pt1000 en NTC zijn de meest gebruikte meetelementen in weerstandsthermometers . Ik zou deze blog willen gebruiken om dieper in te gaan op de kwestie van de verbindingstypen. Weerstandsthermometers veranderen hun elektrische weerstand als functie van …