Manometry różnych producentów wyglądają z zewnątrz dość podobnie. Na pierwszy rzut oka nawet specyfikacje wydają się praktycznie identyczne. Jednak to wrażenie jest mylące – w rzeczywistości istnieją między nimi znaczące różnice. W poniższym wpisie …
Normy / Aprobaty
Manometry ze stali nierdzewnej: Testy szczelności mają ogromne znaczenie
Łukasz Żbikowski | Know-howIstotnym etapem procesu produkcji manometrów jest próba szczelności układu pomiarowego, mająca na celu zapewnienie, że medium procesowe nie przedostaje się do otoczenia. Istnieją jednak znaczne różnice w sposobie przeprowadzania prób szczelności manometrów …
Usługi terenowe: Certyfikat bezpieczeństwa pracy zgodny z normą ISO 45001
Bartłomiej Pędziński | WIKA z bliskaDział Usług Terenowych firmy WIKA osiągnął ważny kamień milowy: pomyślną certyfikację zgodnie z normą ISO 45001, międzynarodowym standardem systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ten krok przyczynia się do jeszcze ściślejszej …
Grupa robocza NAMUR ds. ciśnienia i temperatury w firmie WIKA
Bartłomiej Pędziński | WIKA z bliskaGrupa robocza NAMUR 3.11 (ds. ciśnienia i temperatury) gościła w firmie WIKA. NAMUR jest międzynarodowym stowarzyszeniem użytkowników technologii automatyzacji i cyfryzacji w przemyśle przetwórczym. Grupa robocza NAMUR rozpoczęła swoją dwudniową wizytę …
Manometr ze stali nierdzewnej w wersji bezpiecznej: Przewodnik wyboru
Bartłomiej Pędziński | Know-howManometry w wersji bezpiecznej wykonane ze stali nierdzewnej mają ogromne znaczenie, zwłaszcza w krytycznych procesach w przemyśle przetwórczym. Zalecane są na przykład do zastosowań z agresywnymi mediami i/lub pulsacjami, nadciśnieniami i uderzeniami …