Zastosowania

Monitorowanie filtrów do chłodzenia wodą morską w elektrowniach

Maciej Machalski | Zastosowania
Elektrownie na wybrzeżu: Przetworniki różnicy ciśnień monitorują filtry wody chłodzącej pochodzącej z morza.

Elektrownie położone w pobliżu wybrzeża często wykorzystują wodę morską do chłodzenia swoich instalacji. Przed wprowadzeniem do obiegu woda morska poddawana jest złożonemu procesowi filtrowania, aby zapobiec uszkodzeniom instalacji spowodowanym przez …

Czytaj więcej

Przetworniki siły zabezpieczają mosty wantowe

Tomasz Ćwikliński | Zastosowania

Mosty wantowe przecinają drogi, doliny, rzeki i cieśniny na całym świecie. Przez całą dobę, każdego dnia przewożą niezliczone pojazdy. Ich stabilność zależy w decydującym stopniu od stałej nośności kabli wantowych. Dlatego też ich napięcie musi być …

Czytaj więcej

Wykorzystanie technologii pomiaru siły do monitorowania procesu zagęszczania

Tomasz Ćwikliński | Zastosowania

Osad ściekowy jest produktem oczyszczania ścieków. Im jest suchszy, tym lepiej nadaje się do dalszego wykorzystania. Kluczowe wstępne zagęszczanie osadu odbywa się w zagęszczaczach. Ich bezpieczna praca zależy z kolei od niezawodnego pomiaru siły w układzie …

Czytaj więcej

Odsalanie wody morskiej: WIKA jako partner w zakresie rozwiązań

Maciej Machalski | Zastosowania
WIKA wspiera operatorów zakładów odsalania wody morskiej jako partner w zakresie rozwiązań.

Odsolenie wody morskiej odgrywa kluczową rolę w globalnym zaopatrzeniu w wodę pitną i przemysłową. W związku z tym powstaje coraz więcej i coraz większych instalacji – zwłaszcza w regionach suchych. WIKA wspiera branżę w tym segmencie rynku jako …

Czytaj więcej

Pomiar poziomu dla wymagających zastosowań w biorafineriach

Tomasz Ćwikliński | Zastosowania

Produkcja biopaliw podlega wymagającym warunkom procesowym. Stanowią one zatem również poważne wyzwanie dla pomiaru poziomu w biorafineriach. Urządzenia stosowane w podstawowych procesach, w zależności od miejsca ich zastosowania, muszą pracować w …

Czytaj więcej
Witamy na blogu WIKA

W naszym polskojęzycznym blogu można znaleźć wiele interesujących artykułów na temat pomiarów ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu, a także technologii kalibracji. Ponadto, znajdują się tu różne spojrzenia na świat firm grupy WIKA – widziane z różnych perspektyw.

Najczęściej czytane artykuły
  • Pt100 w klasie B lub F 0.3 – co mówi norma IEC 60751?

  • Prawidłowe obliczanie natężenia przepływu

  • EAC – system certyfikacji Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w zarysie


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Polityka prywatności
  • Prawa autorskie