WIKA wspiera operatorów zakładów odsalania wody morskiej jako partner w zakresie rozwiązań.

Odsolenie wody morskiej odgrywa kluczową rolę w globalnym zaopatrzeniu w wodę pitną i przemysłową. W związku z tym powstaje coraz więcej i coraz większych instalacji – zwłaszcza w regionach suchych. WIKA wspiera branżę w tym segmencie rynku jako doświadczony partner technologiczny. Klienci korzystają z szerokiego portfolio przyrządów pomiarowych i akcesoriów, uzupełnionego o specjalistyczną wiedzę w zakresie materiałów do zastosowań krytycznych.

Na całym świecie działa ponad 22 000 instalacji do odsalania wody morskiej. Największe z nich – o wydajności przekraczającej milion metrów sześciennych wody dziennie – znajdują się głównie na Bliskim Wschodzie oraz w USA. W Europie tego typu zakłady zlokalizowane są przede wszystkim w Hiszpanii i innych krajach śródziemnomorskich.

Najczęściej stosowana metoda: odwrócona osmoza

Najpowszechniejszą metodą odsalania wody morskiej jest obecnie odwrócona osmoza. W pierwszym etapie procesu usuwa się z wody morskiej wszystkie niepożądane składniki – od glonów po odpady. Następnie woda trafia do właściwego etapu odwróconej osmozy, gdzie pod ciśnieniem 60–80 barów przepływa przez półprzepuszczalne membrany zatrzymujące sól. Uzyskana w ten sposób woda słodka jest dalej uzdatniana i magazynowana jako woda pitna – zgodnie z obowiązującymi przepisami, z dodatkiem m.in. fluoru i chloru.

W trakcie odwróconej osmozy zasolenie wody po stronie dopływu do membran stale rośnie. Powstała solanka podlega recyrkulacji, a następnie jest odprowadzana do morza w sposób bezpieczny biologicznie.

“One-stop shop” – od przyrządów pomiarowych po zawory

WIKA is a “one-stop store” for instrumentation solutions for seawater desalination plants.

WIKA dostarczyła m.in. następujące produkty do instalacji odsalania opisanej w tym wpisie (od lewej do prawej): termometr rezystancyjny TR10, separator membranowy 990.12, manometr 263.30, przełącznik różnicy ciśnień DW oraz wskaźnik poziomu BNA z rurką by-pass.

Wszystkie etapy procesu wymagają niezawodnej i precyzyjnej technologii pomiarowej. Dla dużej instalacji pracującej w technologii odwróconej osmozy WIKA dostarczyła kompletne rozwiązania pomiarowe dla ciśnienia, poziomu i temperatury. Możliwość pozyskania wszystkiego od jednego dostawcy („one-stop shop”) była dla klienta argumentem decydującym. W trakcie procesu konieczne jest monitorowanie pomp, filtrów, zbiorników wody i chemikaliów oraz układów kompensacji ciśnienia i tłumienia jego skoków.

WIKA dostarczyła kompletny pakiet dostosowany do różnych zadań pomiarowych, obejmujący:

  • Manometry, separatory membranowe, przełączniki ciśnienia i różnicy ciśnień
  • Wskaźniki i przełączniki poziomu
  • Termometry rezystancyjne, przetworniki temperatury i osłony termometryczne
  • Zawory przyrządowe i pierścienie płuczące do bezpiecznego montażu przyrządów w punktach krytycznych oraz do prac konserwacyjnych bez konieczności ich demontażu

Powloki PTFE do zastosowań przy wysokim zasoleniu

Dodatkowym atutem WIKA była możliwość projektowania elementów mających kontakt z medium agresywnym z wykorzystaniem odpowiednich materiałów specjalnych. W punktach pomiarowych o bardzo wysokim zasoleniu, np. połączenia i membrany separatorów oraz elementy zwilżane wskaźników poziomu by-pass zostały pokryte powłoką PTFE. W przypadku osłon termometrów stosowanych w aplikacjach chemicznych wybrano stop Monel.

Proces odsalania wody morskiej prowadzony jest na całym świecie. WIKA posiada zakłady produkcyjne na wszystkich kluczowych rynkach oraz gęstą sieć sprzedaży. Operatorzy instalacji korzystają więc nie tylko z kompleksowej wiedzy grupy w zakresie technologii pomiarowej, ale także z krótkich terminów dostaw na całym świecie.

Uwaga
Na stronie internetowej WIKA znajdziesz pełny przegląd naszego portfolio produktowego. Prezentujemy tam również inne rozwiązania pomiarowe dla branży wodno-ściekowej. W razie pytań – zapraszamy do kontaktu.

Polecamy również nasze artykuły
Biopaliwa i e-paliwa jako impuls dla wielu silników – Blog WIKA
Pomiar poziomu dla zastosowań w biorafineriach – Blog WIKA
Dostawa CO2 z wykorzystaniem IIoT – Blog WIKA