Zmiany klimatyczne stawiają plantatorów winorośli w bardzo trudnej sytuacji. Nieprzewidziane zdarzenia pogodowe, takie jak późne przymrozki lub ulewne deszcze, mogą spowodować ogromne straty w uprawach. To samo dotyczy długotrwałej suszy i wilgoci. Monitorowanie warunków środowiskowych odgrywa zatem coraz ważniejszą rolę w nowoczesnej praktyce operacyjnej. W tym celu sprawdzone w branży technologie IIoT mogą być również wykorzystywane w winnicach. Dowodem na to jest system monitorowania temperatury, który firma WIKA zrealizowała i pomyślnie przetestowała w winnicy w pobliżu Klingenberg.
Gdyby tamtejszy plantator winorośli zapalił świece przeciwmrozowe w winnicy o godzinie 4 rano tego mroźnego wiosennego poranka, zgodnie z planem, wiele pędów, a tym samym winorośl nowego rocznika, padłoby ofiarą ujemnych temperatur. Jednak winiarz i jego zespół już od godziny 2:30 ogrzewali powietrze w winnicy. „Dzięki systemowi monitorowania temperatury zostaliśmy wcześnie ostrzeżeni”, mówi winiarz, który po wszystkim mógł odetchnąć z ulgą.
Sześć zasilanych bateryjnie termometrów oporowych jest rozmieszczonych w całej winnicy

Termometry oporowe TRW przesyłają zmierzone wartości z winnicy co pół godziny. Jedno spojrzenie na smartfon daje winiarzowi dokładny obraz zmian temperatury.
System wczesnego ostrzegania IIoT stworzony przez firmę WIKA nie różni się zasadniczo od rozwiązań stosowanych w zakładach przemysłowych. Sześć zasilanych bateryjnie miniaturowych termometrów oporowych TRW z transmisją bezprzewodową jest rozmieszczonych na różnych działkach i w różnych lokalizacjach winnicy. Co pół godziny wartości temperatury zarejestrowane przez czujniki są najpierw przesyłane za pośrednictwem standardu radiowego LoRaWAN® do centralnego odbiornika („bramy”), a następnie łączone i wizualizowane na platformie WIKA opartej na przeglądarce. Umożliwia to plantatorowi winorośli otrzymanie obrazu zmian temperatury w dowolnym momencie za pośrednictwem komputera, tabletu lub smartfona i natychmiastową reakcję w razie potrzeby – na przykład w przypadku przymrozków.
Więcej niż tylko funkcja alarmu
Alarm jest jednak tylko funkcją awaryjną. Precyzyjne dane dotyczące temperatury dodatkowo pomagają plantatorom zoptymalizować wykorzystanie świec przeciwmrozowych w celu ograniczenia kosztów zakupu i czasu pracy. Można teraz dokładnie określić, kiedy, gdzie i w jakiej ilości świece mają być zapalane oraz kiedy można je ponownie zgasić. W opisywanym przypadku czas palenia był wystarczający na dwie kolejne mroźne noce. Bez systemu monitorowania, wszystkie dostępne świece przeciwmrozowe zostałyby prawdopodobnie zużyte pierwszej nocy. Oznaczałoby to niemal całkowitą utratę tegorocznych zbiorów w winnicy.
Jednak reagowanie na nagłe zdarzenia, takie jak mróz lub ryzyko inwazji grzybów, to tylko jedna z wielu zalet monitorowania temperatury w winnicy w oparciu o IIoT; kolejną jest analiza wszystkich zebranych danych w celu zidentyfikowania wzorców i trendów. Wspiera to długoterminowe planowanie w uprawie winorośli, na przykład przy wyborze najlepszych lokalizacji do uprawy specyficznych odmian.
Wykorzystanie IIoT w winnicy ułatwia zrównoważone zarządzanie
Dzięki ukierunkowanemu wykorzystaniu zasobów i ograniczeniu szkód, rozwiązanie IIoT przyczynia się również do zrównoważonego rozwoju w uprawie winorośli. Winnice mogą obniżyć koszty operacyjne i jednocześnie chronić środowisko. „Prawdziwa wartość dodana”, mówi plantator, korzystający z rozwiązania WIKA. „W szczególności większe firmy mogą zaoszczędzić zasoby, a tym samym dużo pieniędzy”.
Uwaga
Dowiedz się więcej o zaletach, jakie WIKA oferuje jako partner w zakresie rozwiązań IIoT na stronie internetowej WIKA IIoT. Masz dodatkowe pytania dotyczące systemu IIoT dla swojej aplikacji? Skontaktuj się bezpośrednio z naszym zespołem IIoT tutaj.
Polecamy również nasze artykuły
Przetwornik temperatury T38 nie daje szans na dryft
Poniższy film zawiera również informacje na temat „WIKA jako partner w zakresie rozwiązań IIoT”.