Anwendungen

Sicherheitsfeatures von Schweißtechnik-Manometern

Sandra Broßler | Anwendungen
Ein Schweißer

Schweißtechnik-Manometer weisen einige Sicherheitsfeatures auf, um dem Anwender ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen. Die Norm DIN EN ISO 5171 (Gasschweißgeräte - Manometer für Schweißen, Schneiden und verwandte Prozesse - ISO 5171:2009) beschreibt die …

Weiterlesen

Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen

Fabian Lotter | Anwendungen
Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen

Der Begriff Zertifizierung setzt sich aus den beiden lateinischen Wörtern: „certe“ (bestimmt, sicher) und„facere“ (machen) zusammen. Die Zertifizierung beschreibt eine gängige Praxis mit welcher die Erfüllung sowie Einhaltung gewisser Standards bzw. …

Weiterlesen

Drucksensoren in Anwendungen mit Trinkwasser – was ist zu beachten?

Stefan Heusel | Anwendungen
Bild zu: Trinkwasserkonforme Drucksensoren

Drucksensoren werden in einer Vielzahl von Anwendungen rund um die Erzeugung und Verteilung von Trinkwasser benötigt. Sobald ein Drucksensor mit Trinkwasser in Berührung kommt, fragt man sich als Anwender, ob dies zulässig ist. Schließlich gelten für Lebensmittel …

Weiterlesen

Kalibrierung mit portablen Geräten im explosionsgefährdeten Bereich

Marco Wörner | Anwendungen
kalibrieren in explosionsgefährdeten Bereichen

Nüchtern betrachtet, bilden die meisten Industrieanlagen eine Gefahrenzone. Viele für die Betriebsabläufe notwendigen Stoffe, aber auch Endprodukte sind brennbar oder explosionsfähig. Je mehr von diesen Materialien für den Verarbeitungsprozess notwendig sind oder …

Weiterlesen

Herausforderungen bei der Installation von Drucksensoren an Druckluftkompressoren

Ahmad Desuki | Anwendungen
Drei Druckluftkompressoren

Die Druckmessung ist ein fester Bestandteil des Überwachungsprozesses und erfasst, wie wirtschaftlich die Druckluftkompressoren zu jeder Zeit laufen. Steigende Energiekosten erfordern, dass jede Einheit in einer Produktionsanlage immer optimale Leistung erbringen …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise