Anwendungen

Füllstandsmessung für anspruchsvolle Bioraffinerie-Anwendungen

Ansgar Baule | Anwendungen
In einer Bioraffinerie ist Füllstandsmessung eine zentrale Aufgabe innerhalb der Prozesssteuerung.

Die Erzeugung von Biokraftstoffen unterliegt anspruchsvollen Prozessbedingungen. Sie stellen deshalb auch die Füllstandsmessung in einer Bioraffinerie vor große Herausforderungen. Die in den Kernprozessen eingesetzten Geräte müssen entsprechend ihrem jeweiligen …

Weiterlesen

CO2-Versorgung per IIoT für ein stetiges Zapfen

Jing Lyu | Anwendungen
Mit einer CO2-Versorgung via IIoT geht Zapfanlagen der Druck nicht aus.

Ob Bier, Softdrinks oder Mineralwasser: CO 2 lässt Getränke aus den Zapfhähnen sprudeln. Das in Flaschen abgefüllte Industriegas sorgt für den notwendigen Druck auf der Leitung und obendrein für Spritzigkeit. Der „Treibstoff“ ist also für einen …

Weiterlesen

Bio- und E-Kraftstoffe als Schub für viele Antriebe

Ansgar Baule | Anwendungen
Bio- und E-Kraftstoffe kommen für viele Antriebe in Frage.

Bio- und E-Kraftstoffe bilden wichtige Bausteine im globalen Streben nach einer nachhaltigen Energiezukunft. Sie sind erneuerbare und zudem vielversprechende Alternativen zu fossilen Brennstoffen, da sie die CO 2 -Emissionen im Vergleich um bis zu 95 Prozent …

Weiterlesen

„Grünes“ Ammoniak treibt die Dekarbonisierung voran

Lukas Rothermich | Anwendungen
Die Produktionsverfahren für „grünes“ Ammoniak erfordern maßgeschneiderte Messsysteme.

„Grünes“ Ammoniak ist ein idealer Energieträger. Frei von Kohlenstoffen, bietet es ein höchst interessantes Zukunftspotenzial. Als ein typischer Baustein des Prinzips „Power-to-X“ treibt „grünes“ Ammoniak die Dekarbonisierung mit voran, vor allem als …

Weiterlesen

Wasserstofftanken: Temperatur beeinflusst den Füllvorgang

Jing Lyu | Anwendungen, Temperatur
Beim Wasserstoff-Tanken ist die Temperatur eine kritische Messgröße.

Wasserstoff spielt als alternativer Energieträger eine immer größere Rolle, auch als klimafreundlicher Treibstoff für Kraftfahrzeuge. Seine physikalisch-chemischen Eigenschaften machen die Versorgung von Pkw und Nutzfahrzeugen mit H 2 zu einer messtechnischen …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise