Zwei Tauchsonden (auch Pegelsonden)

Bei der gelegentlich auch als Tauchsonde bezeichneten Pegelsonde handelt es sich um eine spezielle Bauform eines Drucksensors, der für die Messung von Füllständen in  z. B. Tanks, Brunnen, Schächten und Bohrlöchern eingesetzt wird.

Für die Füllstandsmessung wird dazu die Pegelsonde direkt in die zu erfassende Flüssigkeit eingetaucht und möglichst nahe an den Boden des Tank/ Behälter, Schacht/ Bohrloch geführt. Dort erfasst die Pegelsonde den herrschenden hydrostatischen Druck, der einen direkten Rückschluss auf den aktuellen Füllstand, d. h. die Höhe der darüber stehenden Flüssigkeitssäule ermöglicht. Praktisch geschieht dies meist einfach durch „Reinhängen“ am Anschlusskabel. Die Anwendung ist also denkbar einfach.

Wichtigstes Qualitätsmerkmal ist die Beständigkeit und Dichtigkeit der Pegelsonde bzw. des Anschlusskabels gegenüber dem Medium sowie dem herrschenden Druck bzw. der mechanischen Beanspruchung von Gehäuse und Kabel.
 
Hinweis
Weitere Informationen zu Pegelsonden finden Sie auf der WIKA-Webseite. Sie möchten Pegelsonden kaufen? In unserem WIKA Online-Shop finden Sie einige unserer Standard-Ausführungen. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Lesen Sie auch unsere Beiträge
Der Aufbau einer Pegelsonde / Tauchsonde – Teil 1
Der Aufbau einer Pegelsonde / Tauchsonde – Teil 2
Auswirkungen der temperaturbedingten Dichteänderung auf die hydrostatische Füllstandsmessung
Erdung von hydrostatischen Füllstandssensoren und Pegelsonden
Wie funktioniert Blitzschutz in hydrostatischen Füllstandssensoren bzw. Pegelsonden?
Pegelsonde mit Kabelabspannklemme fixieren
Welchen Vorteil hat eine Kabelbox für Pegelsonden?

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf unserer Micorsite “Hydrostatische Füllstandsmessung” (in englischer Sprache)
pi_hydrostatic_level_measurement_small_54342



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.