Der In-Line-Prozesstransmitter Typ DMSU22SA von WIKA markiert einen neuen Abschnitt in der Drucküberwachung bei sterilen Anwendungen. Das widerstandsfähige Gerät mit EHEDG-Zertifizierung und 3-A-Kennzeichnung erhöht die Prozesssicherheit und reduziert zugleich den …
Produkte
Die Durchflussmenge richtig berechnen
Michael Lutz | Anwendungen, DurchflussTäglich fließen Millionen Kubikmeter an Flüssigkeiten oder Gasen durch die Leitungen industrieller Prozesse. Um diese korrekt transportieren, richtig steuern und überwachen zu können, muss zuvor die Durchflussmenge berechnet werden. Die Durchflussmenge, …
Drucküberwachung bei Mobiltanks in Pharmaprozessen
Jing Lyu | Anwendungen, DruckDie Drucküberwachung bei Mobiltanks ist eine bedeutende Messaufgabe in der pharmazeutischen Industrie. Anwender kontrollieren damit unter anderem, ob die Behälter während eines Transports dicht sind. Im Falle von Wirkstoffen ist dies geradezu zwingend notwendig. …
Sichere Druckmessung in der Chlor-Produktion
Jing Lyu | Anwendungen, DruckDie Druckmessung spielt in der Chlor-Produktion eine zentrale Rolle. Die Herstellung ist ein sicherheitskritisches Verfahren. Denn Chlor ist hoch reaktiv und kann daher in Verbindung mit organischen Substanzen leicht Explosionen auslösen. Also gilt es, alle …
Druckmittlersystem mit IO-Link für die Lebensmittelindustrie
Tobias Hench | DruckUnternehmen der Lebensmittelindustrie ermöglicht das Druckmittlersystem DSSA11SA mit IO-Link eine smarte Druckmessung. Das WIKA-Gerät erfüllt die hohen Anforderungen an die hygienischen Standards. Zudem unterstützt es das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung …