Unternehmen der Lebensmittelindustrie ermöglicht das Druckmittlersystem DSSA11SA mit IO-Link eine smarte Druckmessung. Das WIKA-Gerät erfüllt die hohen Anforderungen an die hygienischen Standards. Zudem unterstützt es das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung und Digitalisierung der Prozesse. Das Druckmittlersystem DSSA11SA kann aufgrund der Kompaktheit, des leistungsstarken Sensors sowie diversen Features gut an die anwendungsspezifischen Bedürfnisse angepasst werden. Es lässt sich zur Drucküberwachung oder als elektronischer PNP/NPN-Schalter für die Prozesssteuerung einsetzen.
Hygienegerechtes und kompaktes Druckmittlersystem für die Lebensmittelindustrie
Das Druckmittlersystem besticht durch seine kompakte Bauweise. Sie ermöglicht eine platzsparende Montage selbst an engen Messstellen. Die Klemmverbindung (TRI-CLAMP®) lässt einen ebenso einfachen wie hygienegerechten Prozessanschluss zu. Aufgrund der ganzheitlichen Betrachtung des Systems bietet die 3-A gekennzeichneten und EHEDG-zertifizierten (EL Class I) Bauweisen des Messsystems zudem die Voraussetzung für den Einsatz in sterilen Prozessen sowie in CIP- und SIP-Verfahren.
Einfache Überwachung und Diagnose über IO-Link
Das Druckmittlersystem Typ DSSA11SA verfügt über die Kommunikationsschnittstelle IO-Link, die in der Lebensmittelindustrie verbreitet ist. Es eignet sich daher für die Integration in intelligente Maschinen. Das System verfügt darüber hinaus über Diagnosefunktionen zur Überwachung des Gerätezustands, um präzise Messergebnisse dauerhaft sicherzustellen. Deren Informationen werden als Zustandsüberblick im Master abgebildet: Defekt, Über-/Unterdruck, Über-/Untertemperatur. Über IO-Link ist zudem ist eine komfortable externe Konfiguration der Eigenschaften möglich.
Schnellere und komfortablere Wartung mit mehrfarbiger Statusanzeige
Das Druckmittlersystem lässt sich außerdem mit einer 360°-LED-Statusanzeige ausstatten. Sie informiert optisch über den Sensorzustand und ermöglicht daher eine ebenso intuitive wie schnelle Fehlererkennung und -behebung. Bei Wartung erleichtert eine Blink-Funktion via IO-Link die eindeutige Lokalisierung des Druckmittlersystems. Somit wird einer Verwechslung vorgebeugt und die Wartung beschleunigt.
Einstellung der Schaltpunkte je nach Anforderung
Zur Nutzung des DSSA11SA als ein oder zwei PNP/NPN-Schalter bietet WIKA an, die Schaltpunkte voreinzustellen. Die Schaltpunkte können jedoch auch vor Ort konfigurier werden. Das geschieht entweder über IO-Link oder mit Hilfe der „Teach“-Funktion. Unabhängig vom verwendeten (Feld-) Bussystem lassen sich damit über ein serielles Protokoll auf einer vorhandenen Signalleitung Informationen bis hinunter in die Feldebene austauschen.
Hinweis
Auf der WIKA-Webseite erfahren Sie mehr über das Druckmittlersystem DSSA11SA mit IO-Link, ebenso über weitere Messlösungen für die Lebensmittelindustrie. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Weiterführende Informationen über IO-Link finden Sie auf der entsprechenden Webseite.
Lesen Sie außerdem unsere Beiträge
Füllstandsüberwachung mit Prozesstransmitter in Milchtanks
Hygienegerechter M12-Anschlussstecker für Thermometer-Anschlusskopf

Druckmesstechnik für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Ihr kostenloser Buyer’s Guide
Präzision in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie: Unser Guide zeigt praxisnah, worauf Sie bei der Auswahl von Druckmesslösungen achten sollten. Laden Sie sich Ihren Buyer’s Guide „Druckmesstechnik für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie“ jetzt kostenfrei herunter.