• Druckmittler
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Druckmittler

Drucküberwachung bei Mobiltanks in Pharmaprozessen

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Die Drucküberwachung per Manometer dient zur KOntrolle der Dichtigkeit von Mobiltanks.

Die Drucküberwachung bei Mobiltanks ist eine bedeutende Messaufgabe in der pharmazeutischen Industrie. Anwender kontrollieren damit unter anderem, ob die Behälter während eines Transports dicht sind. Im Falle von Wirkstoffen ist dies geradezu zwingend notwendig.  …

Weiterlesen

Sichere Druckmessung in der Chlor-Produktion

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Für die Druckmessung in der Chlor-Produktion sind Druckmittlersysteme angeraten.

Die Druckmessung spielt in der Chlor-Produktion eine zentrale Rolle. Die Herstellung ist ein sicherheitskritisches Verfahren. Denn Chlor ist hoch reaktiv und kann daher in Verbindung mit organischen Substanzen leicht Explosionen auslösen. Also gilt es, alle …

Weiterlesen

Druckmittlersystem mit IO-Link für die Lebensmittelindustrie

Tobias Hench | Druck
Smart: das Druckmittlersystem mit IO-Link für die Lebensmittelindustrie

Unternehmen der Lebensmittelindustrie ermöglicht das Druckmittlersystem DSSA11SA mit IO-Link eine smarte Druckmessung. Das WIKA-Gerät erfüllt die hohen Anforderungen an die hygienischen Standards. Zudem unterstützt es das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung …

Weiterlesen

Druckmittlersystem erfasst Füllstand im PTA-Reaktor

Jing Lyu | Anwendungen, Füllstand
Füllstand lässt sich mit Druckmittlersystem mit integriertem Differenzdrucktransmitter überwachen.

Ein Druckmittlersystem bietet sich für viele Prozesse in der Chemieindustrie als resistente und sichere Messlösung an, beispielsweise um den Füllstand in einem Reaktor per Differenzdruck zu überwachen. Genau für diese Aufgabe nutzt ein Hersteller von …

Weiterlesen

Spülring in einem Druckmittlersystem hat mehrere Vorteile

Tobias Hench | Know-how
Spülring in einem Druckmittlersystem für die Prozessindustrie

Die Erweiterung eines Flansch-Druckmittlersystems durch einen Spülring bringt entscheidende Vorteile mit sich. Sie ermöglicht unter anderem eine einfache Reinigung und darüber hinaus auch eine Vor-Ort-Kalibrierung der Messstelle. Druckmittlersysteme werden in …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise