• Temperatur
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Temperatur

Meerwasserentsalzung: WIKA als Lösungspartner

Jing Lyu | Anwendungen
WIKA steht Betreibern von Anlagen zur Meerwasserentsalzung als Lösungspartner zur Seite.

Bei der weltweiten Versorgung mit Trink- und Brauchwasser spielt die Meerwasserentsalzung eine entscheidende Rolle. Daher entstehen immer mehr und immer größere Anlagen, vor allem in den trockenen Regionen. WIKA steht der Industrie in diesem Marktsegment als …

Weiterlesen

Bio- und E-Kraftstoffe als Schub für viele Antriebe

Ansgar Baule | Anwendungen
Bio- und E-Kraftstoffe kommen für viele Antriebe in Frage.

Bio- und E-Kraftstoffe bilden wichtige Bausteine im globalen Streben nach einer nachhaltigen Energiezukunft. Sie sind erneuerbare und zudem vielversprechende Alternativen zu fossilen Brennstoffen, da sie die CO 2 -Emissionen im Vergleich um bis zu 95 Prozent …

Weiterlesen

„Grünes“ Ammoniak treibt die Dekarbonisierung voran

Lukas Rothermich | Anwendungen
Die Produktionsverfahren für „grünes“ Ammoniak erfordern maßgeschneiderte Messsysteme.

„Grünes“ Ammoniak ist ein idealer Energieträger. Frei von Kohlenstoffen, bietet es ein höchst interessantes Zukunftspotenzial. Als ein typischer Baustein des Prinzips „Power-to-X“ treibt „grünes“ Ammoniak die Dekarbonisierung mit voran, vor allem als …

Weiterlesen

Wasserstofftanken: Temperatur beeinflusst den Füllvorgang

Jing Lyu | Anwendungen, Temperatur
Beim Wasserstoff-Tanken ist die Temperatur eine kritische Messgröße.

Wasserstoff spielt als alternativer Energieträger eine immer größere Rolle, auch als klimafreundlicher Treibstoff für Kraftfahrzeuge. Seine physikalisch-chemischen Eigenschaften machen die Versorgung von Pkw und Nutzfahrzeugen mit H 2 zu einer messtechnischen …

Weiterlesen

Biokraftstoffe: Präzises Temperaturprofil zur Herstellung

Jing Lyu | Anwendungen, Temperatur
Biokraftstoffe haben einen zunehmenden Anteil am Energiemix.

Erneuerbar statt fossil: Biokraftstoffe tragen wesentlich zum Klimaschutz und darüber hinaus zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bei. Ihre Gewinnung in Reaktoren, zum Beispiel aus Altspeiseöl, vollzieht sich bei Temperaturen bis zu 450 °C. Deren Überwachung …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise