Analizador de gases SF6 GA11 con pantalla táctil de 10 pulgadas para el análisis de gases en cuadros eléctricos

El análisis de la calidad del gas es una de las tareas más delicadas en el mantenimiento de la aparamenta aislada en gas. Los operadores necesitan datos fiables sobre la humedad, la pureza del gas y los productos de descomposición para evaluar el rendimiento del aislamiento, detectar los efectos del envejecimiento y tomar decisiones acertadas sobre el mantenimiento. Aquí es donde el analizador de gas SF6 GA11 resulta especialmente valioso.

El instrumento está diseñado para operadores de aparamenta, fabricantes, empresas de mantenimiento y proveedores de servicios de ensayo que necesitan mediciones de gas consistentes, reproducibles y conformes a las normas en condiciones reales de funcionamiento. Dependiendo de la configuración seleccionada, puede utilizarse no solo para el SF6, sino también para gases aislantes alternativos, como mezclas de C4-FN y gases de origen natural. Puede medir hasta seis sustancias y funciona tanto con batería como conectado a la red eléctrica.

Por qué es importante el análisis de gases en las instalaciones de conmutación aisladas con SF6

En las instalaciones de conmutación de media y alta tensión, el estado de los gases afecta directamente al aislamiento eléctrico y a la seguridad operativa. Si la humedad aumenta de forma inesperada o se incrementan los productos de descomposición, esto puede indicar fugas, arcos eléctricos, contaminación o envejecimiento químico en el interior del equipo. Por lo tanto, un analizador de gas SF6 fiable hace mucho más que proporcionar cifras. Ofrece la base técnica para la planificación del mantenimiento, las decisiones de cumplimiento normativo y el control de riesgos.

Por eso, el propio instrumento de medición es tan importante como el análisis. Un analizador de gases práctico debe ofrecer lecturas estables, minimizar la influencia del operador y documentar los resultados de forma que sean trazables para los sistemas de calidad internos y las auditorías.

¿Qué diferencia al GA11?

El analizador de gas SF6 GA11 se ha desarrollado teniendo en cuenta las condiciones reales de servicio. Proporciona valores medidos de humedad, composición del gas y productos de descomposición, utiliza tecnología de detección con compensación de temperatura y aplica una lógica de medición inteligente basada en criterios de estabilidad. En lugar de dejar que sea el usuario quien decida cuándo la lectura es lo suficientemente estable, el instrumento puede finalizar automáticamente el análisis una vez que las señales del sensor hayan alcanzado la estabilidad suficiente. Esto ayuda a reducir la incertidumbre del operador y hace que los flujos de trabajo sean más repetibles.

Otra ventaja importante es la medición de la humedad bajo presión. El punto de rocío y el comportamiento de la humedad dependen de las condiciones de presión, por lo que medir en condiciones reales de funcionamiento proporciona valores más representativos que los enfoques simplificados a presión ambiente y ayuda a evitar errores de interpretación. El amplio rango de calibración, de -10 °C a +50 °C, garantiza aún más la fiabilidad de las mediciones en condiciones de campo variables. La generación de informes estructurados, los múltiples formatos de exportación y el almacenamiento de un gran número de conjuntos de datos también refuerzan la documentación para el mantenimiento y las auditorías.

Analizzatore di gas SF6 GA11 con touchscreen da 10 pollici per l’analisi dei gas nei quadri elettrici

Funcionamiento mediante pantalla táctil con navegación intuitiva

Manejo más sencillo, decisiones más rápidas

Uno de los puntos fuertes más prácticos del GA11 es su facilidad de uso. El instrumento cuenta con una pantalla táctil a color de 10 pulgadas y un diseño de menús claramente estructurado, lo que facilita su manejo incluso en entornos de campo exigentes. Las rutinas de medición automáticas, la presentación clara de los valores medidos y las funciones de servicio integradas reducen la complejidad y acortan el tiempo de formación.

La documentación se integra directamente en el flujo de trabajo. Los datos se pueden exportar mediante código QR y USB, lo que facilita adjuntar los resultados a la documentación de servicio, comparar análisis a lo largo del tiempo y justificar decisiones técnicas con datos estructurados.

Diseñado para el trabajo de campo y el servicio móvil

Los equipos de servicio de campo necesitan algo más que una alta precisión. También necesitan movilidad. El GA11 pesa alrededor de 22 kg, viene alojado en un maletín rígido resistente a los impactos y está protegido contra chorros de agua y polvo para su uso sobre el terreno. Su batería NiMH integrada supone una importante ventaja logística, ya que el instrumento no está sujeto a las restricciones de transporte de la IATA, a diferencia de muchos dispositivos basados en iones de litio. Esto hace que el analizador de gas SF6 GA11 sea especialmente adecuado para trabajos de servicio en múltiples emplazamientos y para su despliegue internacional.

El concepto de medición cerrado favorece, además, una gestión del gas respetuosa con el medio ambiente. El gas de muestra se almacena temporalmente en un depósito integrado y puede bombearse de nuevo al compartimento de gas o recogerse en una bolsa de recuperación externa. En la práctica, esto significa que el proceso de análisis está diseñado para evitar emisiones a la atmósfera.

Una herramienta práctica para un mantenimiento más seguro y económico

Para los operadores, las decisiones tardías o poco claras sobre la calidad del gas pueden resultar rápidamente costosas. Los cambios innecesarios de gas, las pruebas repetidas, los tiempos de inactividad evitables o los diagnósticos ambiguos generan costes y riesgos. El GA11 ayuda a reducir estas situaciones al proporcionar valores fiables, limitar las mediciones repetidas y estructurar el flujo de trabajo desde el muestreo hasta la elaboración de informes.

El resultado es un enfoque más eficiente del mantenimiento, la puesta en servicio y las pruebas en taller. Con rutinas de medición inteligentes, una documentación clara y una gran facilidad de uso sobre el terreno, el GA11 permite realizar análisis de gas SF6 más consistentes y conformes con las normas con menos esfuerzo.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué mide el analizador de gas SF6 GA11?
El GA11 mide la humedad, la composición del gas y los productos de descomposición en el SF6 y en determinados gases aislantes alternativos. Dependiendo de la configuración, puede medir hasta seis sustancias.

2. ¿Por qué es importante la medición de la humedad bajo presión en el análisis de SF6?
El comportamiento de la humedad depende de las condiciones de presión. La medición bajo presión proporciona valores más cercanos a las condiciones reales de funcionamiento en el interior del compartimento de gas y reduce los errores de interpretación en comparación con los métodos simplificados a presión ambiente.

3. ¿Es el GA11 adecuado para el servicio de campo móvil?
El GA11 está diseñado para su uso sobre el terreno, pesa unos 22 kg, cuenta con un maletín de transporte resistente a los impactos y utiliza una batería de NiMH, por lo que no está sujeto a las restricciones de transporte de la IATA.

4. ¿Cómo ayuda el GA11 con la documentación y la trazabilidad?
El instrumento permite la exportación de datos mediante código QR y USB, y está diseñado para la elaboración de informes estructurados, lo que facilita el mantenimiento, las auditorías y la toma de decisiones técnicas.

Nota
Para obtener más información, visita nuestra página web o no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarte con tu aplicación.

Lee también los siguientes artículos de nuestro Blog:
Analizador de gas SF6 GA11: análisis fiables para nuevas mezclas de gases aislantes
Compensación de temperatura en el análisis de gas SF6: cómo el GA11 mejora la precisión de la medición
Analizador de gas SF6: guía para la selección y el uso seguro del GA11