• Normas
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

Normas

Servicios in situ: seguridad laboral según ISO 45001

Serena Doria | WIKA insight

Los Servicios in situ de WIKA han alcanzado un hito importante: la certificación según ISO 45001, una norma internacional para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. Este paso contribuye a una mayor integración de la salud y la seguridad en …

Leer más

Termopozos en la industria farmacéutica: ¿cuáles son las sondas de temperatura realmente compatibles?

Gemma Adelantado | Aplicaciones

En la industria farmacéutica, el control de las temperaturas de proceso es un aspecto crítico. Ya sea en procesos de producción, fases de esterilización o ambientes asépticos, el control de la temperatura determina la calidad del producto, la conformidad con las …

Leer más

Digitalización: normativas comunes para la Industria 4.0

Serena Doria | Know-How
Digitalización: normas comunes para la Industria 4.0

Con el objetivo de promover la digitalización en forma de tecnologías para la Industria 4.0 y ponerla en práctica, los productores de componentes, sistemas y equipos, así como los gestores de instalaciones, crearon el «Digital Data Chain Consortium» (DDCC). WIKA …

Leer más

Manómetro de acero inoxidable en versión de seguridad: guía para la elección

Serena Doria | Know-How
Manómetro de acero inoxidable en versión de seguridad: guía para la elección

Los manómetros en versión de seguridad SIL de acero inoxidable son de gran importancia, especialmente para procesos críticos en la industria de procesos. Se recomiendan, por ejemplo, para aplicaciones con medios agresivos y/o vibraciones, sobrepresiones y golpes de …

Leer más

La normativa TA-Luft sigue ahora la ISO 15848-1 para emisiones fugitivas

Serena Doria | Know-How
La normativa TA-Luft sigue ahora la ISO 15848-1 para emisiones fugitivas

La normativa alemana TA-Luft ha sido revisada. Para la prevención de emisiones fugitivas, la nueva versión de la directiva alemana sigue ahora la norma internacional ISO 15848-1. En consecuencia, las pruebas conforme a TA-Luft siguen los mismos parámetros de prueba …

Leer más
Artículos más leídos
  • Maratón por relevos – Excelentes resultados de WIKA España
  • El transmisor de temperatura T32 – Una historia de éxito
  • La fábrica más moderna del grupo WIKA

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales