• Pierre Forestier
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Pierre Forestier

Mesure gravimétrique du niveau de remplissage dans les réservoirs

Pierre Forestier | Applications, Général
Gravimetric level measurement on silos and tanks

Dans les industries pharmaceutique , agro-alimentaire et des matériaux de construction, le poids est mesuré partout, sur les réservoirs et silos, sur les plateformes et systèmes de dosage, jusqu’aux balances de cuisine et de salle de bain. Dans …

Continuer à lire...

Comment choisir le bon doigt de gant pour vos applications industrielles ?

Pierre Forestier | Général, Produits, Température

Les doigts de gant, également appelés puits thermométriques, sont des composants essentiels pour garantir la sécurité et la précision dans les mesures de température des procédés industriels. Ils protègent les capteurs de température en les isolant de …

Continuer à lire...

Tout savoir sur le pressostat : Fonctionnement, types et applications industrielles

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits

Un pressostat est un dispositif incontournable dans les systèmes industriels et d’automatisation. Il assure le contrôle et la régulation de la pression des liquides ou des gaz, garantissant ainsi la sécurité et la performance des équipements. Cet appareil est …

Continuer à lire...

Un avenir zéro émission : Le rôle de l’hydrogène

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
Estación de carga de hidrógeno sobre un fondo de mapa geoetiquetado con símbolos H2.

Bien qu’une infrastructure mature pour l’hydrogène soit encore éloignée, l’Europe progresse de manière significative vers un avenir neutre en carbone grâce à l’installation de nouveaux électrolyseurs et aux avancées dans le transport, le stockage et la …

Continuer à lire...

Un carburant pour l’aviation plus durable grâce aux thermocouples multipoints

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
La temperatura viene monitorata con una termocoppia multipoint

Les déchets ont de la valeur . À partir de certains déchets solides, comme les emballages, le papier ou les aliments, il est possible de produire du carburant pour avions. Au cours du process de production, le contrôle des réactions exothermiques exige une …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales