À une époque où les process de production sont de plus en plus connectés, automatisés et pilotés par les données, la qualité des données et leur gestion gagnent rapidement en importance. Dans l’industrie 4.0, les personnes, les machines et les systèmes …
Produkte
Mesure de niveau dans les centrales nucléaires : une sécurité à toute épreuve
Jean-Luc Bergamasco | Anwendungen, Füllstand, ProdukteLe capteur de niveau N-ALM de WIKA est un instrument spécifique. Il est destiné à la mesure de niveau dans les centrales nucléaires. Il fonctionne de manière fiable dans des conditions de perte totale d'alimentation électrique (LOCA) et de perte de pression de …
Compensation en température dans l’analyse du gaz SF6 : comment le GA11 améliore la précision de mesure
Betty Pic | ProdukteL’analyse de la qualité du gaz dans les disjoncteurs isolés au gaz exige des résultats fiables, y compris en dehors des conditions idéales d’un laboratoire. Sur le terrain, les mesures sont réalisées en hiver, en été, sous des pressions variables et dans …