• Pompe à chaleur
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Pompe à chaleur

Mesure de température sur tuyauterie : Thermomètre à clamper ou thermomètre à visser ?

Pierre Forestier | Savoir-faire
Mesure de température sur tuyauterie

La température est de loin la mesure la plus courante dans l'industrie. Cependant, il n'y a pas de solutions générales pour la mesure de température. Même lors de la conception de points de mesure sur tuyauterie, de nombreux facteurs de sélection des …

Continuer à lire...

Un chauffage plus efficace avec des capteurs et pompes à chaleur WIKA

Philippe Bertrand | Applications

Le principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur est quasiment identique à celui d'un appareil utilisé quotidiennement et connu de tous : le réfrigérateur . Cependant, alors que le réfrigérateur élimine sa chaleur interne et la …

Continuer à lire...

Clip pour montage rapide : réduction du coût d’installation pour les sondes de température de surface

Sébastien Réaux | Température

Le clip de montage rapide permet une installation très rapide et économique de sondes de température à bracelet pour les systèmes de chauffage et les pompes à chaleur. Ils peuvent ainsi être très facilement clippés sur la tuyauterie sans aucun outil.  …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales