Che si tratti di birra, bevande analcoliche o acqua minerale è grazie alla CO 2 che le bevande frizzano quando escono dai rubinetti. Il gas industriale contenuto nelle bombole fornisce la pressione necessaria alla linea e ne garantisce anche l'effervescenza. Questo …
Applicazioni
Termocoppia di tipo E o Pt1000: quale scegliere a -253 °C nella criogenia?
Marco Affabile | ApplicazioniMisurare temperature estreme come -253 °C - il punto di ebollizione dell'idrogeno liquido a pressione atmosferica - è una vera sfida tecnologica. In questo contesto criogenico, ogni dettaglio conta: precisione, ripetibilità, stabilità a lungo termine, resistenza …
Quale sensore di temperatura scegliere per ottimizzare un sistema HVAC
Serena Doria | ApplicazioniNei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC), la misura precisa di temperatura non è un lusso, è una necessità. Influisce direttamente sul comfort termico, sull'efficienza energetica, sul controllo automatizzato, sulla sicurezza e …
Pozzetti termometrici nell’industria farmaceutica: quali sono le sonde di temperatura compatibili?
Serena Doria | ApplicazioniNell'industria farmaceutica, il controllo delle temperature di processo è un aspetto critico. Che si tratti di processi di produzione, fasi di sterilizzazione o ambienti asettici, il controllo della temperatura determina la qualità del prodotto, la conformità alle …
I sensori di temperatura per applicazioni igienico-sanitarie favoriscono la sterilizzazione nell’industria alimentare
Marco Affabile | ApplicazioniUna misura di temperatura accurata e un monitoraggio affidabile in tutto l'impianto di produzione alimentare contribuiscono a creare un ambiente più igienico, impedendo la proliferazione di batteri nocivi. I sensori di temperatura per applicazioni igienico-sanitarie …