Fornitura di CO2 con IIoT per un’erogazione continua

Marco Tagliabue | Applicazioni

Che si tratti di birra, bevande analcoliche o acqua minerale è grazie alla CO 2 che le bevande frizzano quando escono dai rubinetti. Il gas industriale contenuto nelle bombole fornisce la pressione necessaria alla linea e ne garantisce anche l'effervescenza. Questo …

Leggi articolo

Termocoppia di tipo E o Pt1000: quale scegliere a -253 °C nella criogenia?

Marco Affabile | Applicazioni

Misurare temperature estreme come -253 °C - il punto di ebollizione dell'idrogeno liquido a pressione atmosferica - è una vera sfida tecnologica. In questo contesto criogenico, ogni dettaglio conta: precisione, ripetibilità, stabilità a lungo termine, resistenza …

Leggi articolo

Quale sensore di temperatura scegliere per ottimizzare un sistema HVAC

Serena Doria | Applicazioni

Nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC), la misura precisa di temperatura non è un lusso, è una necessità. Influisce direttamente sul comfort termico, sull'efficienza energetica, sul controllo automatizzato, sulla sicurezza e …

Leggi articolo

Pozzetti termometrici nell’industria farmaceutica: quali sono le sonde di temperatura compatibili?

Serena Doria | Applicazioni

Nell'industria farmaceutica, il controllo delle temperature di processo è un aspetto critico. Che si tratti di processi di produzione, fasi di sterilizzazione o ambienti asettici, il controllo della temperatura determina la qualità del prodotto, la conformità alle …

Leggi articolo

I sensori di temperatura per applicazioni igienico-sanitarie favoriscono la sterilizzazione nell’industria alimentare

Marco Affabile | Applicazioni

Una misura di temperatura accurata e un monitoraggio affidabile in tutto l'impianto di produzione alimentare contribuiscono a creare un ambiente più igienico, impedendo la proliferazione di batteri nocivi. I sensori di temperatura per applicazioni igienico-sanitarie …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Pt100, Pt1000 o NTC – qual è l’elemento di misura adeguato?
  • Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica
  • Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali