In der Welt der industriellen Prozessmessung sind präzise Füllstandsmessungen von entscheidender Bedeutung. Hierbei spielen Füllstandsgrenzschalter eine zentrale Rolle, um sicherzustellen, dass Flüssigkeiten in einem Behälter optimal gesteuert und überwacht werden. In diesem Blogbeitrag werfen wir einen genaueren Blick auf zwei Arten von Füllstandsgrenzschaltern: die bewährten Schwimmerschalter und die innovativen Vibrationsfüllstandsschalter (ab Januar 2024 bei WIKA erhältlich).
Zwei Arten von Füllstandsgrenzschaltern
-

Schwimmerschalter: Altbewährtes Multitalent
Schwimmerschalter gelten als präzise Messinstrumente für Füllstände von Flüssigkeiten. Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich dabei über eine Vielzahl von Branchen. Sie sind besonders bekannt für ihre Genauigkeit, Unempfindlichkeit gegenüber Schaum und Viskosität des Mediums sowie ihre kostengünstige und wartungsfreie Natur. Ein großer Vorteil von Schwimmerschaltern ist die Möglichkeit, bis zu vier Schaltpunkte in einem einzigen Gerät zu integrieren. Diese Flexibilität macht sie somit zu einer idealen Lösung für komplexe Anwendungen, in denen mehrere Überwachungspunkte erforderlich sind. Zusätzlich können im Gleitrohr des Schwimmerschalters sogar Temperaturfühler wie Pt100 untergebracht werden, um gleichzeitig die Prozesstemperatur zu messen.
-

Vibrationsfüllstandsschalter: Kompakte Grenzstandserfassung in jeder Lage
Vibrationsfüllstandsschalter bieten eine kompakte Bauweise, die sich besonders für die Überwachung von Grenzständen in Rohrleitungen eignet. Ein herausragender Vorteil ist die Unabhängigkeit von der Einbaulage. Dies erleichtert ihre Installation und Anpassung an verschiedene Anwendungen. Vibrationsfüllstandsschalter sind besonders beliebt für die Leerlaufüberwachung von Pumpen, da sie durch ihre kompakte Größe und Vielseitigkeit problemlos in verschiedenen Systemen integriert werden können.
Fazit – Einsatz von Füllstandsgrenzschaltern
Durch die Einführung von Vibrationsfüllstandsschaltern ist die Welt der Füllstandsmessung bei WIKA – insbesondere im Bereich der Füllstandsgrenzschalter – noch vielseitiger geworden. Schwimmerschalter bleiben jedoch eine bewährte und genaue Option für Anwendungen, die eine präzise Überwachung und Steuerung von Flüssigkeiten erfordern. Vibrationsfüllstandsschalter werden vor allem im Bereich der Rohrleitungsüberwachung ihren Einsatz finden.
Hinweis
Weitere Informationen zu unseren Schwimmerschaltern bzw. zu unseren Vibrationsfüllstandsschaltern TLS-S, TLS-C und TLS-H erhalten Sie auf der WIKA-Webseite. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
Lesen Sie außerdem unsere Beiträge
Was bedeuten Totbereiche bei einem Schwimmerschalter?
Schwimmerschalter: Was ist das und wie funktioniert dieser überhaupt?
Trennschichtmessung mit zwei Schwimmern