El análisis de la calidad del gas es una de las tareas más delicadas en el mantenimiento de la aparamenta aislada en gas. Los operadores necesitan datos fiables sobre la humedad, la pureza del gas y los productos de descomposición para evaluar el rendimiento del …
Productos
Analizador de gas SF6 GA11: análisis fiables para nuevas mezclas de gases aislantes
Serena Doria | ProductosLa transición hacia gases aislantes alternativos está cambiando la forma en que se gestionan, se mantienen y se documentan las instalaciones de conmutación de alta y media tensión. Aunque el SF₆ se ha utilizado durante décadas en equipos aislados con gas, las …
Medición de nivel en instalaciones de elevación: las ventajas del radar sin contacto
Serena Doria | Aplicaciones, Nivel, ProductosLas estaciones elevadoras de aguas residuales funcionan allí donde la gravedad por sí sola no es suficiente. Instaladas bajo edificios, en salas técnicas o debajo de instalaciones comerciales, transportan las aguas residuales hacia arriba hasta la red de …
Medición de nivel en centrales nucleares: por qué la fiabilidad es crucial durante los accidentes
Serena Doria | Nivel, ProductosEn entornos nucleares, la instrumentación debe hacer algo más que funcionar de forma fiable durante la operación normal. También debe seguir siendo operativa cuando las condiciones se vuelven extremas y la mayoría de los sistemas estándar dejan de ser fiables. …
Compensación de temperatura en el análisis de gas SF6: cómo el GA11 mejora la precisión de la medición
Serena Doria | ProductosUn análisis de gas preciso es esencial para el funcionamiento seguro de los equipos de conmutación aislados en gas. Sin embargo, en condiciones reales de servicio, las mediciones nunca se realizan en un entorno de laboratorio ideal. La temperatura ambiente, los …