Cyfrowy certyfikat kalibracji (DCC) może w pełni wykorzystać swój potencjał jedynie wtedy, gdy istnieje ogólnobranżowy standard.

Cyfryzacja zmienia niemal każdą dziedzinę przemysłu – w tym również kalibrację urządzeń pomiarowych. Tam, gdzie niegdyś dominowały dokumenty papierowe, coraz większego znaczenia nabiera cyfrowy certyfikat kalibracji (w skrócie DCC). Jednak, jak to często bywa, samo przeniesienie procesów analogowych do świata cyfrowego nie wystarczy. Tylko standard obowiązujący w całej branży pozwala w pełni wykorzystać potencjał DCC. W tym poście wyjaśniamy, dlaczego jednolity format ma kluczowe znaczenie, jakie wyzwania się z tym wiążą i jak wygląda przyszłość certyfikatów kalibracji.

Od certyfikatów kalibracji do cyfrowej przyszłości

Laboratorium kalibracyjne firmy WIKA, posiadające akredytację zgodnie z normą ISO/IEC 17025, zajmuje się na co dzień sporządzaniem certyfikatów kalibracji. Przez długi czas klasyczny certyfikat kalibracji był dostępny wyłącznie w formie papierowej. Wraz z cyfryzacją przemysłu coraz większą uwagę przyciąga jednak cyfrowy certyfikat kalibracji (DCC). Korzyści są oczywiste: bardziej wydajne procesy, automatyczne przetwarzanie danych oraz mniejsza podatność na błędy.

DCC w praktyce: bezużyteczne bez standaryzacji

Obecnie różni dostawcy wydają już cyfrowe certyfikaty kalibracji. Z technicznego punktu widzenia są to zazwyczaj pliki XML, które w formie cyfrowej odzwierciedlają treść klasycznego certyfikatu kalibracji. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dużym krokiem w kierunku przyszłości. Jednak pozory mogą mylić, a bez wiążącego standardu każdy certyfikat cyfrowy jest przypadkowy. Każda firma stosuje własny format XML – co ma poważne konsekwencje:

  • Duży nakład pracy związany z wdrożeniem
  • Brak kompatybilności między laboratoriami a dostawcami usług
  • Pojedyncze rozwiązania zamiast rzeczywistej wartości dodanej wynikającej z cyfryzacji

Krótko mówiąc, certyfikat cyfrowy niekoniecznie jest znormalizowanym certyfikatem DCC, który wnosi wartość dodaną dla całej branży.

Zalety ujednoliconego systemu DCC dla przemysłu

Celem jest stworzenie jednolitego formatu nadającego się do odczytu maszynowego, który będzie zrozumiały i możliwy do przetworzenia przez wszystkie zaangażowane strony. Właśnie nad tym pracują grupy specjalistyczne Niemieckiej Służby Kalibracyjnej (DKD) oraz Federalnego Instytutu Metrologii (Physikalisch Technischen Bundesanstalt, PTB); definiują one wiążący standard o jasnej strukturze i obowiązkowych polach, tak aby każdy certyfikat kalibracji cyfrowej (DCC) miał identyczną strukturę – zapewniając format, który może być używany przez każde laboratorium w ten sam sposób i niezawodnie przetwarzany przez każdy system. Tylko taki standard sprawia, że cyfrowy certyfikat kalibracji staje się przełomowym rozwiązaniem dla przemysłu. Lista jego zalet jest jednak długa:

  • Zautomatyzowane przetwarzanie danych
  • Uproszczone zarządzanie sprzętem testowym
  • Ograniczenie źródeł błędów
  • Bardziej wydajne procedury zwrotów
  • Integracja z myślą o przyszłości

Szczególnie firmy dysponujące dużą liczbą urządzeń testowych odnoszą znaczne korzyści, gdy dokumenty DCC są konsekwentnie udostępniane w ujednoliconym formacie.

Wyzwania i perspektywy

Pomimo postępów w zakresie standaryzacji nadal istnieją przeszkody utrudniające powszechne wdrożenie. Potrzebne są nie tylko specyfikacje techniczne, ale także szkolenia, dostosowanie istniejących rozwiązań programowych oraz zmiana sposobu myślenia o procesach. Trend jest jednak jasny: przyszłość certyfikatów kalibracji jest cyfrowa i opiera się na wspólnym standardzie.

Kluczowe znaczenie mają tutaj prace grup roboczych PTB i DKD. Tworzą one jasne specyfikacje, które w ogóle umożliwiają transformację cyfrową. Tylko wtedy, gdy cyfrowe certyfikaty kalibracji będą mogły być tworzone i przetwarzane wszędzie zgodnie z tymi samymi zasadami, otworzy się droga do wydajnej, bezpiecznej i przyszłościowej technologii pomiarowej.

Wniosek: Standaryzacja jako czynnik sukcesu

Wielu dostawców już dziś może wydawać cyfrowe certyfikaty kalibracji – jednak korzyści dla branży pozostają ograniczone, dopóki każdy działa na własną rękę. Tylko spójna standaryzacja przeprowadzona przez uznane instytucje zapewni cyfrowemu certyfikatowi kalibracji znaczenie niezbędne do przejścia do kolejnego etapu cyfryzacji przemysłowej. Kluczem do większej wydajności, przejrzystości i bezpieczeństwa w technologii pomiarowej jest wspólny, wiążący standard. Firma WIKA aktywnie uczestniczy w pracach odpowiednich komisji i inicjatyw, aby wspólnie rozwijać ten standard. Cyfrowy certyfikat kalibracji zagościł na stałe – a standaryzacja jest czynnikiem umożliwiającym jego trwały sukces.

Uwaga
Więcej informacji na temat naszego centrum kalibracji i serwisu można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA.

Zapoznaj się również z naszymi wpisami
Cyfryzacja: Wspólne standardy dla Przemysłu 4.0 – Blog WIKA
Cyfrowy Certyfikat Kalibracji – Blog WIKA
Bardziej wydajna eksploatacja sieci ciepłowniczych dzięki IIoT – Blog WIKA