Hygienic-Design-Messgerät von WIKA an einer Rohrleitung in einer Lebensmittelproduktionsanlage.

3-A und EHEDG gehören weltweit zu den wichtigsten Orientierungssystemen für Hygienic Design in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Beide sind global anerkannt und dienen dem Ziel, Prozessanlagen und Instrumentierung hygienisch, reinigungsfreundlich und sicher auszulegen. Dennoch unterscheiden sich die beiden Systeme deutlich hinsichtlich Herkunft, Zertifizierung, Bewertungsmethodik und Nachweisführung.

3-A setzt auf klar definierte konstruktive Anforderungen und eine unabhängige Third-Party-Verifizierung. Demgegenüber verfolgt EHEDG einen stärker risikobasierten Ansatz und bewertet zusätzlich die praktische Reinigbarkeit von Komponenten. In diesem Beitrag erfahren Sie die wichtigsten Unterschiede von 3-A vs. EHEDG sowie deren Bedeutung für die hygienische Prozessinstrumentierung.

Warum Hygienic Design für Prozessinstrumentierung wichtig ist

Hygienic Design ist in sensiblen Produktionsumgebungen weit mehr als eine konstruktive Detailfrage. Es beeinflusst Reinigbarkeit, Produktsicherheit, Anlagenverfügbarkeit, Ressourcenverbrauch und die Fähigkeit, Qualitäts- und Audit-Anforderungen nachvollziehbar zu erfüllen. Besonders relevant ist hygienegerechte Prozessinstrumentierung dort, wo Messstellen in CIP- oder SIP-Prozesse eingebunden sind, wo also produktberührte Oberflächen sicher gereinigt und gegebenenfalls sterilisiert werden müssen.

Gemeinsames Ziel: Hygienische Sicherheit im Prozess

Sowohl 3-A als auch EHEDG sollen Anwendern helfen, hygienegerechtes Equipment zuverlässig auszuwählen und einzusetzen. Im Mittelpunkt stehen produktberührte Oberflächen, reinigungsfreundliche Geometrien, geeignete Werkstoffe, hygienische Prozessanschlüsse, vermeidbare Toträume und eine Konstruktion, die Produktablagerungen sowie mikrobiologisches Wachstum reduziert.

Für Betreiber ist dieser Nachweis besonders wichtig, wenn Messstellen Teil eines qualitätskritischen Produktionsprozesses sind. Dann gilt es, regulatorische, kundenspezifische oder – sowohl interne als auch externe – Audit-Anforderungen zu erfüllen.

3-A vs. EHEDG: Die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick

Kriterium 3-A EHEDG
Herkunft USA; historisch aus der Milchindustrie entstanden Europa; internationaler Zusammenschluss von Industrie, Forschung und Behörden
Schwerpunkt Konstruktive Kriterien für Design, Werkstoffe und Fertigung Risikobasierte Bewertung hygienischer Funktion und praktischer Reinigbarkeit
Nachweis Third Party Verification durch einen Certified Conformance Evaluator Design Review durch einen EHEDG Authorised Evaluation Officer; je nach Equipment zusätzlich Cleanability-Test
Typische Stärke Klarheit durch messbare Designanforderungen Praxisbezug durch Bewertung der tatsächlichen hygienischen Funktion

Zusammenarbeit statt Wettbewerb

3-A und EHEDG verstehen sich nicht als Gegensätze, sondern als Organisationen mit vergleichbaren Zielen und sich ergänzenden Stärken. Beide fördern Hygienic Design als wichtigen Beitrag zu Lebensmittelsicherheit, Produktqualität und effizienter Reinigung. Und sowohl EHEDG als auch 3-A sind international etablierte Referenzen für hygienegerechtes Equipment Design.

Ihre Zusammenarbeit treibt die internationale Harmonisierung von Standards, Leitlinien und Best Practices voran. Dadurch erhalten Anlagenbauer, Komponentenhersteller und Betreiber weltweit eine klarere Orientierung, wie hygienegerechtes Equipment ausgelegt, bewertet und in Food-Safety-Management-Systeme integriert werden kann. Besonders wertvoll ist diese Kooperation, weil beide Organisationen unterschiedliche Perspektiven einbringen: 3-A verfügt über eine starke Tradition in konkreten Designkriterien, regulatorischer Akzeptanz und Symbolautorisierung. EHEDG hat seine Stärke in risikobasierten Leitlinien, praktischer Bewertung der Reinigbarkeit und internationalem Wissenstransfer.

Der 3-A-Ansatz: Designstandards und Third-Party-Verifizierung

3-A ist historisch stark mit dem nordamerikanischen Markt und der Milchindustrie verbunden. Die Organisation stellt detaillierte Sanitary Standards und Accepted Practices bereit, die Kriterien für Ausrüstung, Werkstoffe, hygienisches Design und Fertigung festlegen.

Das 3-A-Symbol kennzeichnet Ausrüstung, die den relevanten 3-A Sanitary Standards für Design und Fertigung entspricht. Für die Autorisierung zur Nutzung des Symbols ist eine unabhängige Third Party Verification erforderlich. Diese wird durch einen Certified Conformance Evaluator durchgeführt, der prüft, ob das fertige Equipment mit den 3-A-Anforderungen übereinstimmt.

Der EHEDG-Ansatz: Risikobewertung und Reinigbarkeitsnachweis

EHEDG ist stärker europäisch geprägt und verfolgt einen praxisorientierten, risikobasierten Ansatz. Die EHEDG-Leitlinien beschreiben hygienische Designprinzipien für Anlagen, Produktionsumgebungen und verschiedene Equipment-Typen.

Guideline 8 „Hygienic Design Principles“ bildet eine zentrale Grundlage und beschreibt Designüberlegungen zur Vermeidung von Produktkontamination. Die Zertifizierung umfasst eine Designbewertung durch einen EHEDG Authorised Evaluation Officer. Reicht die Designbewertung allein nicht aus, wird ein EHEDG-Test nach Doc. 2 benötigt, um die Reinigbarkeit einer Komponente in einem geschlossenen CIP-(Cleaning-in-Place-)System nachzuweisen. Dadurch berücksichtigt EHEDG nicht nur das Design, sondern auch die praktische Reinigbarkeit.

3-A und EHEDG richtig einordnen

Für Betreiber industrieller Lebensmittel- und Getränkeprozesse liegt der praktische Nutzen nicht darin, 3-A und EHEDG gegeneinander auszuspielen. Entscheidend ist vielmehr, welche Anforderungen aus Markt, Anwendung, Anlagenkonzept, Kundenvorgaben und Audits relevant sind. 3-A bietet sich an, wenn klar messbare Designanforderungen und Symbolautorisierung im Vordergrund stehen. Hingegen ist EHEDG besonders hilfreich, wenn die hygienische Funktion und die praktische Reinigbarkeit einer Komponente im Prozesskontext bewertet werden sollen.

WIKA-Instrumentierung für 3-A und EHEDG

Bimetallthermometer TG58SA: 3-A vs. EHEDG, hygienisch zertifiziert.

Das Bimetallthermometer Typ TG58SA ist sowohl mit 3-A gekennzeichnet als auch EHEDG-zertifiziert.

WIKA unterstützt hygienische Anlagenkonzepte mit Instrumentierung für Druck, Temperatur, Füllstand, Kraft, Durchfluss und Kalibrierung. Damit lassen sich Messstellen in Prozesse integrieren, die sowohl konstruktiven Designanforderungen als auch der praktischen Reinigbarkeit gerecht werden.

Ein besonderer Vorteil ist die Breite des zertifizierten Portfolios. Für 3-A sind unter der Certificate Authorization Number 646 mehr als 50 Typenserien und Varianten von WIKA-Messgeräten und Druckmittlersystemen für den Standard 74-07 „Sensors and Sensor Fittings and Connections“ autorisiert. Auch das EHEDG-zertifizierte WIKA-Portfolio umfasst mehr als 30 Typenserien und Ausführungen für Druck- und Temperaturmessung sowie hygienische Prozessadaptionen. Dadurch können Betreiber Messstellen über Anlagen, Standorte und Projekte hinweg standardisieren und gleichzeitig unterschiedliche Markt- und Audit-Anforderungen abdecken.

Wann sollten Lebensmittelhersteller auf 3-A oder EHEDG achten? Der Nutzen für Lebensmittelproduzenten, Anlagenbetreiber und Prozessverantwortliche zeigt sich besonders in qualitätskritischen Prozessen: Zertifizierte WIKA-Instrumentierung kann helfen, mikrobiologische Risiken zu reduzieren, Produktqualität zu sichern, CIP- und SIP-Prozesse effizienter zu gestalten und Auditfähigkeit zu unterstützen. Totraumfreie In-Line-Lösungen können zusätzlich dazu beitragen, Reinigungsaufwand, Wasser-, Energie- und Reinigungsmittelverbrauch, Stillstandzeiten und Chargenverluste zu reduzieren.

Fazit: Gemeinsam bieten 3-A und EHEDG mehr Sicherheit für globale Hygienic-Design-Anforderungen

3-A und EHEDG sind keine konkurrierenden, sondern sich ergänzende, weltweit anerkannte Orientierungssysteme für Hygienic Design. Ihre globale Zusammenarbeit stärkt die internationale Harmonisierung hygienischer Designprinzipien und fördert ein gemeinsames Verständnis von Food Safety by Design. 3-A bietet klare, konstruktiv messbare Anforderungen und eine Third Party Verification. EHEDG ermöglicht eine risikobasierte Bewertung und – je nach Equipment – praktische Reinigbarkeitsprüfungen. Mit einem breiten, zertifizierten Portfolio für beide Systeme unterstützt WIKA Lebensmittelhersteller und Anlagenbetreiber dabei, hygienische Messstellen prozesssicher, reinigungsfreundlich, ressourceneffizient und auditfähig umzusetzen.

FAQs zu 3-A und EHEDG

Was bedeutet 3-A? 3-A steht für 3-A Sanitary Standards und definiert hygienische Anforderungen für Ausrüstung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Was bedeutet EHEDG? EHEDG steht für European Hygienic Engineering & Design Group. Die Organisation entwickelt Leitlinien und Zertifizierungsverfahren für hygienisches Anlagendesign.

Was ist der Unterschied zwischen 3-A und EHEDG? 3-A konzentriert sich auf definierte Designanforderungen und deren unabhängige Verifizierung. EHEDG bewertet zusätzlich die hygienische Funktion und, je nach Equipment, die praktische Reinigbarkeit von Komponenten und Anlagen.

Kann ein Messgerät sowohl mit 3-A gekennzeichnet als auch EHEDG-zertifiziert sein? Ja. Hygienische Messgeräte und Prozessanschlüsse können Anforderungen beider Systeme erfüllen und international tätige Betreiber bei der Standardisierung ihrer Anlagen unterstützen.

Hinweis
Auf unserer Webseite erfahren Sie mehr über WIKA-Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. In unseren Broschüren erhalten Sie Informationen zu den Themen Sterile Verfahrenstechnik und Druckanzeigen im Hygienic Design. Sie haben eine Frage? Wenden Sie sich jederzeit gern an Ihre Ansprechperson bei WIKA.

Lesen Sie auch unsere Beiträge
EHEDG: Hygienic Design mit risikobasierter Bewertung und praktischer Reinigbarkeitsprüfung
3-A Hygienic Design: Hygienische Messstellen mit klaren konstruktiven Kriterien
Druckmittlersystem mit IO-Link für die Lebensmittelindustrie