Hygienische Messstelle mit TR21-A, PSD-4, PG43SA-D und FLM-H zur Temperatur-, Druck- und Füllstandüberwachung.

In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie hat hygienegerechtes Design direkten Einfluss auf Produktsicherheit, Reinigungsaufwand und Anlagenverfügbarkeit. Insbesondere in Prozessen mit häufigen Produktwechseln, CIP-Reinigung oder hohen Anforderungen an Auditfähigkeit und Dokumentation braucht es anerkannte hygienische Kriterien. Eine wichtige Orientierung bietet dabei 3-A Hygienic Design auf Basis der Anforderungen der 3-A Sanitary Standards. Auch wenn es sich dabei um eine US-amerikanische Leitlinie handelt, werden die Standards heute weltweit als Referenz für hygienegerechtes Gerätedesign genutzt.

Was zeichnet 3-A Hygienic Design aus?

The 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA. Ihre Wurzeln reichen bis in die 1920er Jahre zurück, als erste hygienische Designstandards für Anlagen in der Milchindustrie entwickelt wurden. Der Name „3-A“ steht historisch für die Zusammenarbeit von drei Interessengruppen: Aufsichtsbehörden, Anlagenhersteller und Lebensmittelverarbeiter. Heute beschreibt 3-A SSI seine Mission als „Advancing Food Safety Through Hygienic Design“ und positioniert sich als „The Gold Standard of Hygienic Food Equipment Design“.

Im Mittelpunkt stehen die detaillierten 3-A Sanitary Standards und Accepted Practices für Ausrüstung, Werkstoffe, hygienisches Design und Fertigung. Diese Kriterien sollen sicherstellen, dass Anlagen und Komponenten in der Verarbeitung, Verpackung und Handhabung von Milchprodukten, Lebensmitteln, pharmazeutischen Produkten und anderen verzehrbaren Erzeugnissen reinigungsfähig sind. Dazu gehören unter anderem Vorgaben zu Werkstoffen, Oberflächen, Radien, Verbindungen, Dichtungen und konstruktiven Merkmalen, die Toträume, Produktablagerungen und schwer zu reinigende Bereiche vermeiden sollen.

Das 3-A-Symbol wurde 1956 für die kommerzielle Nutzung eingeführt und ist ein registriertes Zeichen für Ausrüstung, die den entsprechenden 3-A Sanitary Standards für Design und Fertigung entspricht. Die Nutzung des Symbols ist freiwillig, signalisiert Anwendern jedoch, dass die Ausrüstung nach anerkannten hygienischen Kriterien konstruiert wurde. Für Produkte, die das 3-A-Symbol tragen sollen, ist eine unabhängige Third Party Verification (TPV) erforderlich. Diese Vor-Ort-Bewertung wird durch einen Certified Conformance Evaluator (CCE) durchgeführt. Festgestellte Abweichungen müssen korrigiert werden, bevor die Autorisierung zur Nutzung des Symbols erteilt wird.

Für Hersteller und Betreiber ist 3-A Hygienic Design besonders relevant, wenn sehr konkrete konstruktive Anforderungen zu erfüllen sind. Die Standards beschreiben präzise Kriterien für hygienisch konstruierte Komponenten und Anlagen – insbesondere im US-amerikanischen sowie im globalen Lebensmittel-, Getränke- und Pharmamarkt, in dem 3-A als weltweit anerkanntes Orientierungssystem für Hygienic Design etabliert ist.

WIKA-Instrumentierung für 3-A-konforme Messstellen

Anwender profitieren durch die 3-A-Zertifizierung vor allem von Sicherheit in der Auswahl und Standardisierung hygienischer Messstellen. WIKA unterstützt Lebensmittelhersteller, Anlagenbetreiber und Prozessverantwortliche mit hygienegerecht ausgelegter Druck-, Temperatur-, Füllstands-, Kraft-, Durchfluss- und Kalibriertechnik. Die Instrumentierung hilft, mikrobiologische Risiken zu reduzieren, Produktqualität abzusichern und Messstellen so in Anlagen zu integrieren, dass CIP- und SIP-Prozesse effizienter ablaufen können.

WIKA-Druckmessgerät in hygienegerechter Ausführung, zertifiziert nach dem 3-A-Standard.

WIKA-Druckmessgerät in hygienegerechter Ausführung, nach 3-A zertifiziert.

Ein besonderer Vorteil liegt in der Breite des zertifizierten Portfolios. Unter der 3-A Certificate Authorization Number 646 sind WIKA-Messgeräte und Druckmittlersysteme für den Standard 74-07 „Sensors and Sensor Fittings and Connections“ autorisiert. Der gelistete Umfang umfasst mehr als 50 Modellfamilien und Varianten – darunter hygienische Plattenfedermanometer der PG43SA-Reihe, Druckmittlersysteme, In-Line-Druckmittler, Druckmessumformer, elektronische Druckschalter, Widerstandsthermometer, In-Line-Widerstandsthermometer, mechanische Thermometer, Schutzrohre und Adapterlösungen.

Für Lebensmittelproduzenten und Anlagenbetreiber bedeutet dies: mit den Anforderungen der 3-A-Standards übereinstimmende Messstellen lassen sich einfacher planen, dokumentieren und in bestehende Hygienekonzepte integrieren. Zertifizierte Geräte unterstützen die Standardisierung über Anlagen, Standorte und Projekte hinweg. Gleichzeitig können totraumfreie In-Line-Lösungen dazu beitragen, Ressourcen zu sparen. Denn sie helfen, den Reinigungsaufwand, den Wasser-, Energie- und Reinigungsmittelverbrauch, Stillstandszeiten und Chargenverluste zu reduzieren.

Der konkrete Nutzen zeigt sich überall dort, wo Reinigbarkeit, Selbstentleerbarkeit, rückstandsfreie Produktführung, Prozesssicherheit und Auditfähigkeit besonders kritisch sind – etwa in Molkereien, Brauereien, aseptischen Lebensmittelprozessen, Pharma- und Biotech-Anlagen oder CIP/SIP-Systemen.

Fazit: Der Mehrwert von 3-A Hygienic Design für Messstellen

3-A bietet Betreibern und Anlagenbauern einen klar strukturierten Nachweis für hygienegerechtes Gerätedesign. In Kombination mit einem breiten 3-A-zertifizierten WIKA-Portfolio entsteht ein praktischer Mehrwert: Hygienische Messstellen lassen sich sicherer planen, einfacher dokumentieren und effizienter in qualitätskritische Prozesse integrieren.

Die unabhängige Verifizierung bestätigt, dass die Instrumentierung nach den hygienischen 3-A Sanitary Standards ausgelegt und gefertigt ist. Dies unterstützt die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und eine einheitliche Konformitätsbewertung. So tragen die Standards zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und damit zum Verbraucherschutz bei.

FAQs zu 3-A Hygienic Design

Was bedeutet das 3-A-Symbol? Das 3-A-Symbol kennzeichnet Ausrüstung, die den relevanten 3-A Sanitary Standards entspricht und unabhängig dahingehend verifiziert wurde.

Warum ist 3-A für Messgeräte relevant? Messgeräte mit produktberührten Bereichen für die Lebensmittel- und Getränkeherstellung müssen hygienisch integrierbar, reinigungsfähig und auditfähig sein. 3-A Hygienic Design ermöglicht dabei eine klare Bewertung der konstruktiven Ausführung.

Welche Vorteile bieten 3-A-konforme Messstellen? Sie erleichtern die Standardisierung, unterstützen die Reinigbarkeit, reduzieren Hygienerisiken und verbessern die Auditfähigkeit. Zudem hilft 3-A-konforme Ausrüstung dabei, die Hygienevorgaben durch weitere Standards und Behörden zu erfüllen. Beispiele hierfür sind etwa die Pasteurized Milk Ordinance (PMO) oder das United States Department of Agriculture (USDA).

Hinweis
Sie interessieren sich für hygienegerechte Messtechnik? Dann sehen Sie sich auf unserer Webseite um. Weitere Informationen erhalten Sie außerdem in unserer Broschüre „Sterile Verfahrenstechnik“. Mit Ihren Fragen und Anliegen können Sie sich jederzeit an Ihren WIKA-Ansprechpartner wenden. 

Lesen Sie auch unsere Beiträge
EHEDG: Messstellen mit Hygienic Design
Druckmittlersystem mit IO-Link für die Lebensmittelindustrie
Druckschalter für sicheren Betrieb von Lebensmittelsilos
New Food: Biomassefermentation birgt komplexe Messaufgaben