• Drucksensor
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Drucksensor

Wie IIoT die Filterüberwachung in Kohlekraftwerken revolutioniert

Jing Lyu | Anwendungen
Effiziente Filtersysteme sind in Kohlekraftwerken entscheidend. IIoT revolutioniert die Filterüberwachung durch smartes Monitoring.

In der anspruchsvollen Umgebung von Kohlekraftwerken ist die Gewährleistung sauberer und effizienter Filtersysteme entscheidend, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, den Energieverbrauch zu senken und Umweltstandards einzuhalten. Bisher war die Überwachung …

Weiterlesen

CO2-Versorgung per IIoT für ein stetiges Zapfen

Jing Lyu | Anwendungen
Mit einer CO2-Versorgung via IIoT geht Zapfanlagen der Druck nicht aus.

Ob Bier, Softdrinks oder Mineralwasser: CO 2 lässt Getränke aus den Zapfhähnen sprudeln. Das in Flaschen abgefüllte Industriegas sorgt für den notwendigen Druck auf der Leitung und obendrein für Spritzigkeit. Der „Treibstoff“ ist also für einen …

Weiterlesen

Drucktransducer: Mit EtherCAT® digital verbunden

Fabian Mayer | Druck, Know-how
Drucktransducer mit EtherCAT® tragen die Digitalisierung der Halbleiterindustrie auf die Transmitterebene.

Drucktransducer mit EtherCAT ® als Kommunikationsprotokoll setzen die Digitalisierung der Halbleiterindustrie auf der Transmitterebene fort. Mit ihnen sind zukünftig in jeder Produktionsanlage Dutzende von Druckmessstellen bestückt. Deren Einbauumgebungen sind in …

Weiterlesen

Druckmittlersystem mit IO-Link für die Lebensmittelindustrie

Tobias Hench | Druck
Smart: das Druckmittlersystem mit IO-Link für die Lebensmittelindustrie

Unternehmen der Lebensmittelindustrie ermöglicht das Druckmittlersystem DSSA11SA mit IO-Link eine smarte Druckmessung. Das WIKA-Gerät erfüllt die hohen Anforderungen an die hygienischen Standards. Zudem unterstützt es das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung …

Weiterlesen

Aufhebung von EC79/2009 für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge: Auswirkung auf Drucksensoren

Christian Wirl | Know-how
EC79/2009: Bestehende Bescheinigungen bleiben weiterhin gültig

Bauteile in einem wasserstoffbetriebenen Fahrzeug müssen über eine anwendungsspezifische Sicherheitszulassung verfügen, wozu die Europäische Union die Verordnung EC79/2009 erlassen hat. Diese ist im Juli 2022 zwar außer Kraft getreten, verliert dadurch allerdings …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise