Dans une salle blanche, la moindre particule ou trace de contamination peut dégrader le rendement et entraîner des arrêts coûteux. Dans les réseaux de gaz et de produits chimiques, la pression doit donc être …
Continuer à lire...Manomètres avec QR code : Product Passport et protection renforcée contre les contrefaçons
Betty Pic | Pression
.Les contrefaçons ne concernent pas seulement la mode. Dans l’instrumentation industrielle, un faux manomètre ou un faux thermomètre peut entraîner des mesures erronées, des arrêts de production et, dans le pire …
Continuer à lire...Transducteur de pression : comment diagnostiquer une fin de vie (bruit, dérive) ?
Betty Pic | Know-how
Un transducteur de pression est souvent perçu comme un composant “silencieux” : une fois installé, il convertit la pression du process en signal électrique exploitable par un automate, un contrôleur ou un …
Continuer à lire...Tube de Pitot : principe, équations, conditions de mesure et sources d’erreurs en Oil & Gas
Betty Pic | Général
Dans l’Oil & Gas (upstream, midstream, downstream), une mesure de débit fiable sert autant au pilotage opérationnel qu’à la sécurité et au suivi de performance. Le tube de Pitot reste un élément primaire …
Continuer à lire...Robustesse et précision : les capteurs de force au service des lits d’hôpital intelligents
Betty Pic | Applications
Les lits d’hôpital équipés de systèmes de pesée intégrés deviennent un élément clé du suivi des patients. En intégrant directement des capteurs de force pour lits d’hôpital dans la structure du lit, …
Continuer à lire...Comment l’IIoT révolutionne la surveillance des filtres dans les centrales à charbon
Betty Pic | Applications
Dans l’environnement exigeant des centrales thermiques au charbon, il est crucial de maintenir des systèmes de filtration propres et efficaces. Cela garantit la continuité des opérations, réduit la consommation …
Continuer à lire...Analyseur de gaz SF6 : le guide pour choisir et exploiter le GA11 en toute sécurité
Pierre Forestier | Produits
Sur un poste GIS, la qualité du gaz isolant conditionne la sécurité, la conformité et la disponibilité des équipements. Les notices fabricant et les référentiels (IEC 60376/60480 pour la qualité du gaz ; DIN …
Continuer à lire...WIKA ouvre son centre R&D pour recevoir le colloque du CIGRE
Betty Pic | Le monde WIKA
Le prestigieux colloque du CIGRE s'est déroulé au centre R&D de WIKA en Allemagne. Il concernait les groupes de travail B3 (sous-stations) et A3 (équipements haute tension) du Conseil International des Grands …
Continuer à lire...